17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

0.34 絶縁フェルール端子(100個) EA538WB-7

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.34 絶縁フェルール端子(100個)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA538WB-7

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・カラー…ターコイズ
・適用電線…0.34mm2
・先端サイズ…直径0.8×8mm
・カラー部内径…直径2.0mm
・全長…12.5mm
・入数…100個
・材質…フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
・対応圧着ペンチ…EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
・圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。
・JAN:4548745977585

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カラー
ターコイズ
カラー部内径
φ2.0mm
適用電線
0.34m㎡
先端サイズ
φ0.8×8mm
入数
100個
全長
12.5mm
対応圧着ペンチ
EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
材質
フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト