• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

差込型電線コネクター(60個)

差込型電線コネクター(60個)

【商品仕様】
・定格…20A・300V
・適合電線…銅単線:直径1.6mm・直径2.0mm
・電線被覆をむき、差込むだけで結線完了
・RoHS対応品
・差込線数…2
・色…レッド
・入数…60個
・JAN:4518340689930

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

EA538PA-2

型番
EA538PA-2
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

1,010円

お見積り

Loading...

  1. 1

差込型電線コネクター(60個)の型番EA538PA-2のページです。
型番EA538PA-2に関する仕様情報を記載しております。

差込型電線コネクター(60個)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)