ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1" バックル(201ステンレス製/25個)【25個入り】

型番:

EA463EK-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463EK-10の仕様・寸法情報

材質
SUS201
幅(mm)
25.4(1")
材質詳細
SUS201(つや消し仕上げ)
入数
25個
総重量
1.1kg
型番
G44199
メーカー
BAND-IT(バンド・イット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463EK-10
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,830
( 18,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA463EH-10用
・材質…SUS201(つや消し仕上げ)
・幅…1"(25.4mm)
・総重量…1.1kg
・入数…25個
・EA463EE-6を使用して締付けてください。
・JAN:4548745838145

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" バックル(201ステンレス製/25個)の型番EA463EK-10のページです。 型番EA463EK-10に関する仕様情報を記載しております。
1" バックル(201ステンレス製/25個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" バックル(201ステンレス製/25個)
1" x 30m バンド(201ステンレス製)
スクリューユニット(ステンレス製/25組)
クリップ(304ステンレス製/100個)
品川商工 ナイロンクリップ 25個入り
30m 自在バンド(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコ品川商工エスコ
通常価格16,83049,93819,1919,810 -88518,330
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
材質SUS201-ステンレスステンレスナイロン-
幅(mm)25.4(1")-19.3-12.7-
材質詳細SUS201(つや消し仕上げ)-バンド・ハウジング:ステンレス(SUS300)、スクリュー:SUS410SUS200/300--
入数25個--100個--
総重量1.1kg-約650g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト