ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)

通常単価(税別)
1,425
税込単価
1,568
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・金具形状…フレアなし・材質…ステンレス・厚み…1.27mm・バンド通し幅…12.7mm・...

詳細を確認

型番:

EA463EH-201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463EH-201の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
厚み(mm)
1.27
バンド通し幅
12.7mm
入数
1個
金具形状
フレアなし
型番
D31599
メーカー
BAND-IT(バンド・イット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463EH-201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,425
( 1,568 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金具形状…フレアなし
・材質…ステンレス
・厚み…1.27mm
・バンド通し幅…12.7mm
・SSボルト(5/16-24、長さ12.7mm)、ワッシャー2種(金属・ガラス繊維)付
・圧力や風の振動にも耐えます。
・入数…1個
・JAN:4548745958904

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)の型番EA463EH-201のページです。 型番EA463EH-201に関する仕様情報を記載しております。
金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)
3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)
1" バックル(201ステンレス製/25個)
結束バンド用固定具
メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)
金属製チャンネル用マウント
メーカーエスコエスコエスコKSSヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,4251,43616,8301,632 -12,2785,997
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスSUS201ナイロンナイロンナイロン
厚み(mm)1.271.78----
バンド通し幅12.7mm19mm----
入数1個1個25個---
金具形状フレアなしフレアあり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト