ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

型番:

EA463EH-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA463EH-100の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
厚み(mm)
1.78
バンド通し幅
19mm
入数
1個
金具形状
フレアあり
型番
D02189
メーカー
BAND-IT(バンド・イット)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA463EH-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,436
( 1,580 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金具形状…フレアあり
・材質…ステンレス
・厚み…1.78mm
・バンド通し幅…19mm
・SSボルト(5/16-18、長さ19mm)、ワッシャー2種(金属・ガラス繊維)付
・圧力や風の振動にも耐えます。
・入数…1個
・JAN:4548745958911

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)の型番EA463EH-100のページです。 型番EA463EH-100に関する仕様情報を記載しております。
3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)
金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)
1" バックル(201ステンレス製/25個)
結束バンド用固定具
金属製チャンネル用マウント
メタルコンテント・アルミフレーム用固定具(金属検出機用・標準)
メーカーエスコエスコエスコKSSヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,4361,42516,8301,632 -5,99712,278
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスステンレスSUS201ナイロンナイロンナイロン
厚み(mm)1.781.27----
バンド通し幅19mm12.7mm----
入数1個1個25個---
金具形状フレアありフレアなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト