ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

1" x 30m バンド(201ステンレス製)

通常単価(税別)
49,938
税込単価
54,932
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・幅…1"(25.40mm)・耐荷重…1995kg・厚さ…1.12mm・30m巻・材質…S...

詳細を確認

型番:

EA463EH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA463EH-10の仕様・寸法情報

全長(mm)
30000
幅(mm)
25.4(1")
材質
ステンレス
材質詳細
SUS201(つや消し仕上げ)
メーカー型番
G43199
メーカー
BAND-IT(バンド・イット)
耐荷重(kg)
1995
厚み(mm)
1.12

型番リスト

表示件数
型番
EA463EH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,938
( 54,932 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・幅…1"(25.40mm)
・耐荷重…1995kg
・厚さ…1.12mm
・30m巻
・材質…SUS201(つや消し仕上げ)
・EA463EE-6を使用して締付けてください。
・JAN:4518340145368

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1" x 30m バンド(201ステンレス製)の型番EA463EH-10のページです。 型番EA463EH-10に関する仕様情報を記載しております。
1" x 30m バンド(201ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1" x 30m バンド(201ステンレス製)
30m 自在バンド(ステンレス製)
スクリューユニット(ステンレス製/25組)
1" バックル(201ステンレス製/25個)
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
2方向挿入タイプステンレス固定具
メーカーエスコエスコエスコエスコパンドウイットパンドウイット
通常価格49,93818,33019,19116,8302,79713,586
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
全長(mm)3000030500----
幅(mm)25.4(1")12.7----
材質ステンレスステンレス----
材質詳細SUS201(つや消し仕上げ)-----
メーカー型番G43199-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト