ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/4" -1・1/4" バンドツール EA463EE-6

3/4" -1・1/4" バンドツール

通常単価(税別)
126,223
税込単価
138,845
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・全長…400mm・重量…5.3kg・EA463EH-10・-12、EK-6用・長さ40c...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

型番:

EA463EE-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

3/4" -1・1/4" バンドツール 取扱説明書13/4" -1・1/4" バンドツール 取扱説明書2

EA463EE-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
荷造機
適合バンド
帯鉄
適合バンド幅(mm)
19~31.8(3/4"~1 1/4")
全長(mm)
400
重量(kg)
5.3
メーカー型番
G40269
メーカー
BAND-IT(バンド・イット)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA463EE-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,223
( 138,845 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…400mm
・重量…5.3kg
・EA463EH-10・-12、EK-6用
・長さ40cm、2,700kgfまで引けます。
・カッター内蔵
・JAN:4518340145115

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/4" -1・1/4" バンドツールの型番EA463EE-6のページです。 型番EA463EE-6に関する仕様情報を記載しております。
3/4" -1・1/4" バンドツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4" -1・1/4" バンドツール
1/4" - 3/4" バンドツール
1" x 30m バンド(201ステンレス製)
スーパーグリップ専用タイアンカー〔TA1タイプ〕
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm (100個入)
SapiSelco ケーブルタイ固定具 角型 4mm 黒 100個入
メーカーエスコエスコエスコパンドウイットSapiSelcoSapiSelco
通常価格126,22326,22349,9382,7971,3631,313
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ荷造機荷造機----
適合バンド帯鉄帯鉄----
適合バンド幅(mm)19~31.8(3/4"~1 1/4")4.77(3/16")~19.05(3/4")----
全長(mm)400280----
重量(kg)5.32.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング