17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製) EA463D-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA463D-10

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・サイズ…10(W)mm×0.5(T)mm×10m
・材質…SUS304
・使用可能サイズ直径40以上の金具(クランプ)を使用して下さい。
・EA463D-1、-2用
・JAN:4518340021327

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
10000
幅(mm)
10
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
厚み(mm)
0.5
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト