エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

電池金具 GZBCシリーズ

通常単価(税別)
752269
税込単価
827296
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ケース用の電池金具。【特長】・適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具。・マイ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

GZBC-UM3-2SR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZBC-UM3-2SRの仕様・寸法情報

種類
その他
適合製品型番
GRD-080N-□M / GRD-080-□M
適合電池
単3形2個
色/外装処理
ニッケルめっき
主要材質
スチール
RoHS?
10

商品仕様

電池金具 GZBCシリーズの仕様

電池金具 GZBCシリーズ:関連画像

電池金具 GZBCシリーズ イメージ

電池金具 GZBCシリーズ:関連画像

電池金具 GZBCシリーズ 詳細イメージ1

電池金具 GZBCシリーズ:関連画像

電池金具 GZBCシリーズ 詳細イメージ2

  • 主要材質:スチール
  • 色/外装処理:ニッケルめっき
  • 適合電池:単3形

電池金具 GZBCシリーズの寸法

 

(単位:mm)

 

型番色/外装処理主要材質適合製品型番仕様質量(kg)
GZBC-UM3-2SLニッケルめっきスチールGM-50-WM1 GM-60-WM1 GO-50-WM1 GO-60-WM1適合電池:単3形2個0.006
GZBC-UM3-2SRニッケルめっきスチールGRD-080-□M GRD-080N-□M適合電池:単3形2個0.006
GZBC-UM3-4SニッケルめっきスチールGRD-120-□M GRD-120N-□M適合電池:単3形4個0.006
GZBC-UM3-4SLニッケルめっきスチールGM-30-WM1 GM-40-WM1 GM-70-WM1 GM-80-WM1 GO-30-WM1 GO-40-WM1 GO-70-WM1 GO-80-WM1 GRS-100-□M GXB-50G-WP GXB-60G-WP適合電池:単3形4個0.012

型番リスト

表示件数
型番
GZBC-UM3-2SR

適合製品型番

適合電池

RoHS?最小発注数量
GRD-080N-□M / GRD-080-□M
単3形2個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケース用の電池金具。
【特長】
・適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具。
・マイナス面がばねになっており、プラスとマイナスの判別が容易に。
・はめ込み式のため、容易に取り付け可能。
【用途】
・各種電子部品。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池金具 GZBCシリーズの型番GZBC-UM3-2SRのページです。 型番GZBC-UM3-2SRに関する仕様情報を記載しております。
電池金具 GZBCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q販売単位は何個ですか?
A
1セットです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池金具 GZBCシリーズ
L金具 MSCLシリーズ
HYCLシリーズ L型取付金具
シャーシ固定金具 FCKシリーズ
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
KBOXシリーズ専用アクセサリ 施錠用金具
メーカー摂津金属工業タカチ電機工業タカチ電機工業タカチ電機工業篠原電機ミスミ
通常価格7521,210 -1,785 -1,261 -154,9131,886
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類その他アングルアングル専用アクセサリチャンネル・レール パーツ専用アクセサリ
色/外装処理ニッケルめっき-----
主要材質スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト