17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

メディテック VFAシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メディテック VFAシリーズ

販売終了

型番

VFA-1607-GW

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

医療フィールドで活躍する計測・制御機器用ケース。
【特長】
・メディテックは、医療フィールドで活躍する計測・制御機器に適した電子機器用プラスチックケースです。
・卓上型として幅広くご使用でき、組み立てが容易です。
・モダンでファッショナブルなデザインです。
・スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンスイッチを保護します。
・ユーロカードサイズの基板(シングル・ダブル・エクステンド)に適合しています。
・内部の溝は、フロントパネル内側に基板などを垂直実装できて便利です。
・はめ込み式のサイドトリムは、通気穴が開いています。
・Lカバー内は格子状に補強が成型されており、強度を高めています。
・本体と同色・同材質の前後パネルを準備しており、平板形状なので穴加工などが容易にできます。
・医療・研究分野、計測・制御、データ収集・フィードバック、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム等に幅広く使用できます。
【用途】
・電子機器用に最適。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
160
外形寸法H 縦(高さ)
74
外形寸法D 奥行(厚み)
200
穴加工対応
非対応
形状
パネル型
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
オフホワイト/グリーン

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト