17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

トップカバー RKPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トップカバー RKPシリーズ

販売終了

型番

RKP-35TOP

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サブラックRKUシリーズ用の上板。
【特長】
・ユニットケースRMUシリーズ用のアクセサリーです。
・ダストカバーの役目を含む内部保護の目的も持ち、デスクトップとしても使い方もできるようになっています。
・上板ホルダー(ケース不属品)を併用してRMUシリーズのWフレームにはめこみます。
・本カバーは平板形状なので穴加工が容易におこなえます。
【用途】
・サブラックの上板が必要な場合に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
パネル・台
適合製品シリーズ名
RMU-□□35 / RKU-□□35A
幅(mm)
406
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
328.8
色/外装処理
リバイブルー
主要材質
アルミ
RoHS?
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト