17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デジタルパネルケース DBシリーズ DB-64

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルパネルケース DBシリーズ

販売終了

型番

DB-64

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パネル取付型の電子機器用のプラスチック製ケース。
【特長】
・3U高さの19インチサブラック仕様。
・DBシリーズは、PCBを縦に実装するタイプ。
・幅方向は、12TE(1TE=0.58)分使用可能。
・材質は、ガラス繊維を配合した強化ノリル樹脂。
・UL94V-1に適合し、優れた耐衝撃性と電気的特性。
【用途】
・多様な用途に対応。
・特に計測関連、制御関連、遠隔制御などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
72
外形寸法H 縦(高さ)
144
外形寸法D 奥行(厚み)
248
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト