17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

サブHフレームII RKMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サブHフレームII RKMシリーズ

販売終了

型番

RKP-13SHF2

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

サブラック内部で使用する機構部品サブHフレームII。
【特長】
・サブラックRKU/RKU2シリーズ用のプラグインユニットの部品。
・RKUシリーズにカードガイド取付け時、後端を取付けるカードガイド取付Wフレームを支える役目。
・プラグインユニットRKMシリーズタイプI専用フレーム。
・PCBに取込まれた電子部品をかわすことが可能。
・サブラック内部の特に右端で起こりうる問題を解決。
・カードガイド取付Wフレームとコネクタ取付Wフレームを取り付けるフレーム。
【用途】
・サブラック内部の機構構築に使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
フレーム・レール
適合製品シリーズ名
RKU-13□□A / RKU2-13□□
幅(mm)
8.5
高さ(mm)
121.6
奥行(mm)
25.4
色/外装処理
B2アルマイト
主要材質
アルミ
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト