エレクトロニクス部品技術窓口
コネクタフレームを取り付けるフレーム。【特長】・サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー。・エッジボ...
詳細を確認
コネクタフレームG RKPシリーズ イメージ
| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コネクタフレーム | 対称計2 | アルミ押出形材 | B2アルマイト |
| 2 | CWFG用スペーサー | 2 | アルミ板 t2.0 | |
| 3 | SHF用ブラケット | 対称計4 | 亜鉛ダイキャスト | サテライト処理 |
| 4 | バーナット18M3 | 4 | ステンレス鋼 | 生地 |
| 付属品 取付用ねじ | ||||
(単位:mm)

コネクタフレームG RKPシリーズの寸法図
| 型番 | 外形寸法(mm) | 適合サブラックシリーズ名 | ||
|---|---|---|---|---|
| W0 | H0 | D0 | ||
| RKP-43CWFG | 402 | 20 | 25.6 | RKU2 |
コネクタフレームを取り付けるフレーム。
【特長】
・サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー。
・エッジボードコネクタ、DINコネクタなどを取り付けるフレーム。
・6.35mm(1/4インチ)ピッチでφ3.2(直径3.2mm)穴加工されている。
・コネクタフレームの中で最も強度のあるフレーム。
【用途】
・サブラック内部の機構構築に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

篠原電機
ケージナットクリッパー ラクリッパー
4通常価格(税別):8,320円

タカチ電機工業
ラックマウントアングル RSEシリーズ
0通常価格(税別):1,215円~

河村電器産業
前後取付マウント台板 RPM15
0通常価格(税別):11,658円

日東工業
システムラック FVKNシリーズ 経済型ドアなしタイプ(W=530)
0通常価格(税別):25,170円~

タカチ電機工業
【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ
0通常価格(税別):16,144円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~