エレクトロニクス部品技術窓口
カードガイドを取り付けるフレーム。【特長】・サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー。・カードガイド...
詳細を確認
ガイドフレームC RKPシリーズ イメージ
| 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|---|---|---|---|
| ガイドフレームC | 1 | アルミ押出形材 | B2アルマイト |
| 付属品 取付用ねじ | |||
(単位:mm)

ガイドフレームC RKPシリーズの寸法図
| 型番 | 外形寸法(mm) | 適合サブラックシリーズ名 | 質量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W0 | H0 | D0 | |||
| RKP-43GWFC | 404 | 11.5 | 28.7 | RKU2 | 0.14 |
カードガイドを取り付けるフレーム。
【特長】
・サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー。
・カードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム。
・本フレームには、6.35mm(1/4インチ)ピッチでカードガイド取り付け用の穴、直径4.2mmがあけられている。
・両サイドにGWFスライド用ピースを取り付けて利用可能。
・両サイドにSHF用ブラケットを取り付けて利用可能。
【用途】
・サブラック内部の機構構築に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

河村電器産業
ケーブルサポート RP83D
4通常価格(税別):985円~

摂津金属工業
ガイドフレームC RKPシリーズ
0通常価格(税別):1,895円

日東工業
RD413 ブランクシート
0通常価格(税別):17,600円~

タカチ電機工業
ラックケース MSRシリーズ
0通常価格(税別):16,144円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~