17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アルミプレート ALPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミプレート ALPシリーズ

販売終了

型番

ALP-10-1610

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

平板形状のアルミ板です。
【特長】
・主要材質:アルミ
・色、外装処理:生地
・板厚が、1mm、1.2mm、2mmの3タイプで展開。
・11タイプのバリエーションより、使用用途にあわせて選択ができます。
【用途】
・電子機器用ケースの専用のパネル等に利用可能です。

ご注意

  • 【取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

材質
アルミ
幅(mm)
160
高さ(mm)
1
奥行(mm)
100
色/外装処理
アルミ生地
適合製品型番
NO-7
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト