17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LEDスリムミニSS/S
  • LEDスリムミニSS/S
  • LEDスリムミニSS/S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDスリムミニSS/S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CYL-105J

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

省電力、長寿命のLED照明
軽量・スリムなボディで、制御盤や設備内部などの省スペース設置に最適です。
連結、分岐にも便利なコネクタ付きもご用意しております。

指定中の仕様・寸法情報

形状
ストレート
LED色
白色
入力電圧
DC24V
照度(lx)
285
保護等級
[有] IP54
寸法 長さ(mm)
350
寸法 幅(mm)
24
寸法 厚み(mm)
15.5
商品タイプ
コネクタ付
光束(ルーメン)(lm)
168
入力電流(A)
0.088
温度範囲(℃)
0~30

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト