17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アルミ制御ボックス CBOX C600シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ制御ボックス CBOX C600シリーズ

販売終了

型番

C6C-601N

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アルミ製制御ボックス 小型・中型タイプ
「中板なし」と「中板付き」の2タイプをご用意しております。

【仕様】
●筐体 : アルミ押出材 / シルバーアルマイト処理
●板厚 : 扉、ボディ共に2.0t
●ロック : ボルト固定
●扉形式 : 片扉 開閉角度 約120°
●屋内仕様 : 簡易防塵構造 (IP4X)
●中板 : SPHC2.3t シルバー焼き付け塗装
【付属品】
●DINレール1本、ナット(M5) x 8個(DINレール固定用2個、サービスナット6個)

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 画像は代表商品画像となります。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
アルミ
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
300
外形寸法H 縦(高さ)
300
外形寸法D 奥行(厚み)
120
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
IP4X
塗装色
シルバー

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト