エレクトロニクス部品技術窓口
高品質DDR3チップと部材で構成されコンピュータ用に設計されたメモリ。【特長】・厳選したDRAMを搭載...
詳細を確認
DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC
2GB
TS256MLK64V3N/DDR3 1333 U-DIMM 9-9-9 1Rx84GB
TS512MLK64V3H/DDR3 1333 U-DIMM 9-9-9 1Rx88GB
TS1GLK64V3H/DDR3 1333 U-DIMM 9-9-9 2Rx8
DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V標準品)の寸法図
| 容量 | DRAM | 製品型番 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2GB | 256Mx8 | TS256MLK64V3N | 2GB DDR3 1333 U-DIMM 1Rx8 |
| 4GB | 512Mx8 | TS512MLK64V3H | 4GB DDR3 1333 U-DIMM 1Rx8 |
| 8GB | 512Mx8 | TS1GLK64V3H | 8GB DDR3 1333 U-DIMM 2Rx8 |
| 容量 | DRAM | 製品型番 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 2GB | 256Mx8 | TS256MLK64V6N | 2GB DDR3 1600 U-DIMM 1Rx8 |
| 4GB | 512Mx8 | TS512MLK64V6H | 4GB DDR3 1600 U-DIMM 1Rx8 |
| 8GB | 512Mx8 | TS1GLK64V6H | 8GB DDR3 1600 U-DIMM 2Rx8 |
メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、全ての機器との互換性や安定動作を保証することができません。特定の仕様に関して不明なことがあれば事前にお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,600円 ( 10,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,200円 ( 18,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,813円 ( 9,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,813円 ( 9,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高品質DDR3チップと部材で構成されコンピュータ用に設計されたメモリ。
【特長】
・厳選したDRAMを搭載した、高品質メモリモジュール。
・100%の出荷前検査で高いパフォーマンスと信頼性。
・JEDEC規格に準拠したPCB設計で、マルチでプラットフォームに互換。
【用途】
・小型サーバーや中型ワークステーションに最適。

トランセンド
DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)
DDR3L ECC DIMMはECC機能によりエラーリスクを低減し、わずか1.35Vで動作。 サーバー、ワークステーション向け。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランセンド
DDR3-1600 SO-DIMM 8GB
0通常価格(税別):9,600円

タカチ電機工業
ユニバーサル基板 PCBシリーズ
0通常価格(税別):138円~

ミスミ
メインボード増設用シリアルケーブル
0通常価格(税別):2,000円~

タカチ電機工業
鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ
4.5通常価格(税別):151円~

サンワサプライ
2.5インチ変換マウンタ
4通常価格(税別):969円~

エレコム
内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)
3通常価格(税別):30,947円

ミスミ
メインボード増設用USBケーブル
0通常価格(税別):3,000円

コンテック(PC関連)
アクセサリ その他
0通常価格(税別):4,100円

アズワン
ユニバーサル基板 UPシリーズ
0通常価格(税別):900円~