17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)
  • DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)
  • DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

販売終了

型番

TS256MSK64W3N

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

高品質DDR3チップと部材で構成されている信頼性の高いメモリ。
【特長】
・メジャーブランドのDRAMを搭載し、高品質メモリモジュールで全数出荷試験を行い、高信頼性を保持。
・JEDEC準拠で安心のメモリモジュール。
・ノートPCのバッテリーを延命し低発熱で高品質DRAM/EEPROM/サーマルセンサ搭載。
【用途】
・組込パソコンやサーバー、ワークステーション、小型ITXシステム、薄型ノートPCに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

容量
2GB
FSB(ベースクロック)
400MHz以上~800MHz未満
メモリモジュール規格
SO-DIMM
使用メモリ種類
[DDR3-SDRAM] DDR3-SDRAM
ピン数(ピン)
204
ECC機能
アクセスタイミング
9-9-9
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト