ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電線リール

通常単価(税別)
21,16519,135
税込単価
23,28221,049
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両側に取り出し口がありセットが簡単です・積み重ね可能・ビニールを破かずに内側から引き出せます...

詳細を確認

型番:

ISK-CR430
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ISK-CR430の仕様・寸法情報

種類
ケーブル関連用品
長さ(mm)
567
収納時最大荷重(kg)
30
JANコード
4992873049209
トラスココード
494-2248
仕様
収納可能電線 IV:5.5mm(300m)、VVF:1.6mm、2.0mm、2.6mmx2芯・3芯(100m)
サイズ(mm)
567x480x267

型番リスト

表示件数
型番
ISK-CR430
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,16519,135
( 21,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両側に取り出し口がありセットが簡単です
・積み重ね可能
・ビニールを破かずに内側から引き出せます
【用途】
・電線の保管に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線リールの型番ISK-CR430のページです。 型番ISK-CR430に関する仕様情報を記載しております。
電線リールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線リール
デンコースケール (電線・パイプ径付 150MM直尺)
ボックスアッター2 センター探知器 (金属探知器)
通線ブッシング(ケーブル引き出し用)
ジョイント釣り名人スリム
ダウンライトアッター
メーカー育良精機製作所未来工業未来工業未来工業ジェフコム未来工業
通常価格21,1651,02921,75039810,318640
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ケーブル関連用品スケール関連その他ケーブル関連用品結束工具関連その他
ベージュ
長さ(mm)567175223.540100070~300
収納時最大荷重(kg)30-----
JANコード4992873049209-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング