17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

多目的プロマーオプションパーツ

通常単価(税別)
59,168237,614
税込単価
65,085261,375
通常出荷日:4日目

【特長】:多目的工具プロマー用アタッチメントです。【型番】:AB-50、AP-18、AV-50、CP-...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

商品タイプ

トラスココード

仕様

最小発注数量
板金工具関連
アングルベンダー
764-0838
曲げ能力(等辺山形鋼):25~50xt2~t6(SS400相当)、25~50xt2~t5(SUS304相当)
1個
その他
アングルパンチャー
764-0854
穴あけ能力(等辺山形鋼)φ11、14:25~50xt3~t6(SS400相当)、25~50xt3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)φ18:25~50xt4~t6(SS400相当)、25~50xt4~t5(SUS304相当)
1個
切断工具関連
アングルVカッター
764-0862
切断能力(等辺山形鋼):25~50xt3~t6(SS400相当)、25~50xt3~t4(SUS304相当)
1個
切断工具関連
レースウェイカッター・パンチ
764-0871
適用レースウェイ:D1・S-D1 穴あけ能力:φ11
1個
空圧工具関連
圧縮工具
764-0889
圧縮能力:T形コネクター14~154mm2(T20~T154)
1個
切断工具関連
ケーブルカッター
764-0897
切断能力:被覆外径φ33以下(軟鋼より線)
1個
切断工具関連
ケーブルカッター
764-0901
切断能力:被覆外径φ56以下(軟鋼より線)
1個
その他
パンチ
764-1001
穴あけ能力:薄鋼電線管用(呼び径19~75)、厚鋼電線管用(呼び径16~70)
1個
その他
パンチ
764-0994
穴あけ能力:薄鋼電線管用(呼び径19~75)、厚鋼電線管用(呼び径16~104)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,581
( 149,139 )
4日目
117,084
( 128,792 )
4日目
237,614
( 261,375 )
4日目
171,375
( 188,513 )
4日目
112,867
( 124,154 )
4日目
67,787
( 74,566 )
4日目
73,951
( 81,346 )
4日目
59,168
( 65,085 )
4日目
73,023
( 80,325 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
:多目的工具プロマー用アタッチメントです。
【型番】:AB-50、AP-18、AV-50、CP-40、CT-154、CU-33、CU-56B、PU-54、PU-104

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的プロマーオプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的プロマーオプションパーツ
ワイヤーストリッパーブレード No.3000用
ホットメルト接着剤
マグアッター (磁石探知器)
帯電防止用リストストラップ 調節できるバンドタイプ 442B
レベルアッター
メーカーダイアベッセル白光未来工業白光未来工業
通常価格59,168-1,288 -5,214 -2,2051,855 -1,229
通常出荷日4日目4日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング