エレクトロニクス部品技術窓口
屋外用クーラー(側面取付タイプ)。温度変化が激しい屋外環境でも年間を通じて安心して使用。【特長】・住宅...
詳細を確認
【商品仕様一覧】
■共通仕様
| 項目 | 仕様 |
| 盤内温度設定範囲 | 25~40℃ |
| 取付方法 | 側面取付 |
| 主要部塗装色 | 0.5Y8/0.7(ベージュ) |
| ユニット防水規格 | JIS C 0920 保護等級4級 |
| 付属品 | 取付用ナット(M6)6個 (KCD-05-1 / KCD-05-2) 取付用ナット(M6)8個 (KCD-10-1 / KCD-20-2) |
■個別仕様
商品 No | 商品型番 | 冷却 能力 注1 | 電源 | 消費 電力 注1 | 運転 電流 注1 | 始動 電流 | 推奨 漏電 ブレーカ 容量 注2 | 運転音 | 冷媒 (封入量) | 使用 外気 温度 | 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 質量 |
| W | V | W | A | A | A | dB(A) | g | ℃ | mm | kg | ||
| 1 | KCD-05-1 | 430/480 | 単相100 | 280/320 | 3.3/3.2 | 8.5/8.0 | 5 | Hiモード:48/48 Loモード:45/45 | R-134a(140) | -5~45 | 400x700x230 | 26 |
| 2 | KCD-05-2 | 430/480 | 単相200 | 275/275 | 1.7/1.4 | 4.5/4.0 | 5 | Hiモード:48/48 Loモード:45/45 | R-134a(140) | -5~45 | 400x700x230 | 26 |
| 3 | KCD-10-1 | 1000/1100 | 単相100 | 420/480 | 5.0/5.1 | 23/21 | 10 | Hiモード:50/50 Loモード:40/43 | R-134a(280) | -10~45 | 500x840x250 | 45 |
| 4 | KCD-20-2 | 1800/2000 | 単相200 | 766/913 | 4.4/4.6 | 30/27 | 10 | Hiモード:48/51 Loモード:45/45 | R-134a(470) | -10~45 | 600x1100x250 | 53 |
注1:制御盤内乾球35℃、湿球19.5℃、制御盤外乾球35℃での定格値です。
冷却能力は、盤用熱関連機器工業技術資料第007号-2004に基づきます。
注2:定格感度電流15mA
/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。
【参考資料】

屋外用クーラー(側面取付タイプ)。
温度変化が激しい屋外環境でも年間を通じて安心して使用。
【特長】
・住宅地への設置も可能な超低騒音(45㏈)を実現。
・外板に耐重塩害塗装を施した、優れた環境性能。
・高範囲な運転可能外気温度(-5~45℃)。
【機能】
・冷媒圧力異常警報/温度センサ異常警報/盤内温度異常表示。
・霜付防止機能/過負荷保護装置/設定記憶機能。
【商品ラインナップ】
・KCD-05:冷却能力 430/480 W/騒音 45dB。
・KCD-10:冷却能力 1000/1100 W/ 騒音 40dB。
・KCD-20:冷却能力 1800/2000 W/騒音 45dB。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
0通常価格(税別):24,570円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~