エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ドレン水の蒸発機能を搭載し、ドレン水の排出量を大幅に削減しました。・ 温度30℃相対湿度80...
詳細を確認【商品仕様一覧】
■共通仕様
| 項目 | 単位 | 仕様 |
| 取付方法 | - | 側面取付 |
| 盤内温度設定範囲 | ℃ | 25~50 |
| 使用外気温度 | ℃ | 25~50 |
| 使用湿度範囲 | % | 85以下 |
| 主要部塗装色 | - | 5Y7/1 |
■個別仕様
| 商品 No | 商品型番 | 冷却 能力 注1 | 電源 | 消費 電力 注1 | 運転 電流 注1 | 始動 電流 注1 | 推奨 漏電 ブレーカ 容量 注2 | 運転音 | 冷媒 (封入量) | 外形寸法 (幅x高さx奥行) | 質量 |
| W | V | W | A | A | A | dB(A) | g | mm | kg | ||
| 1 | KCS-03EB-1 | 240/260 | 単相100 | 200/210 | 2.4/2.2 | 6.5/6.0 | 5 | 61/65 | R-134a(90) | 250x600x220 | 16 |
| 2 | KCS-03EB-2 | 240/260 | 単相200 | 200/210 | 1.2/1.1 | 3.0/2.8 | 5 | 61/65 | R-134a(105) | 250x600x220 | 16 |
| 3 | KCS-07EB-2 | 715/720 | 単相200 | 435/430 | 2.6/2.3 | 13/12 | 5 | 65/69 | R-134a(165) | 350x750x200 | 21 |
| 4 | KCS-30E-3 | 2400/2600 | 三相200 | 980/1140 | 4.5/4.2 | 31/30 | 10 | 70/70 | R-134a(750) | 480x1360x300 | 55 |
注1:制御盤内乾球35℃、湿球24℃(型式:KCS-30E-3のみ湿球19.5℃)、制御盤乾球35℃での定格値です。
冷却能力は、盤用熱関連機器工業技術資料第007号に基づきます。
注2:定格感度電流15mA
/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。
■付属品
商品 No | 商品型番 | 付属品 |
| 1 | KCS-03EB-1 | 取付ボトル(M6x16L)4本、ドレンホース(2m)、ホースクランプ |
| 2 | KCS-03EB-2 | 取付ボトル(M6x16L)4本、ドレンホース(2m)、ホースクランプ |
| 3 | KCS-07EB-2 | 取付ボトル(M6x16L)6本、ドレンホース(2m)、ホースクランプ |
| 4 | KCS-30E-3 | 取付ボトル(M6x16L)8本、ドレンホース(2m)、ホースクランプ |
【参考資料】

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
233,714円 ( 257,085円 ) | 7日目 |
232,714円 ( 255,985円 ) | 7日目 |
458,571円 ( 504,428円 ) | 7日目 |
【特長】
・ドレン水の蒸発機能を搭載し、ドレン水の排出量を大幅に削減しました。
・ 温度30℃相対湿度80%時のドレン排出量は0ml/hです。(実測値:工場出荷時)
・スパインフィンの採用により高効率・省スペースを実現します。
・COP値(エネルギー消費効率)が高く優れた省エネ性です。
・半埋込み取付けが可能で制御盤まわりのスペースが確保できます。 (KCS-07EBモデル)
(オプションブラケット使用)
【機能】
・ドレン蒸発機能/メンテナンスお知らせ機能/冷媒圧力異常警報。
・温度センサ異常警報/霜付・凍結防止機能/過負荷保護機能。
【商品ラインナップ】
・KCS-03EB:冷却能力 240/260 W。
・KCS-07EB:冷却能力 715/720 W。
・KCS-30E:冷却能力 2400/2600 W。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~