17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC
  • 密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC
  • 密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC
  • 密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

販売終了

型番

TC-04E-1

2025年12月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・スパインフィンの採用により高効率・省スペースを実現します。
・COP値(エネルギー消費効率)が高く優れた省エネ性です。
【機能】
・メンテナンスお知らせ機能/冷媒圧力異常警報/温度センサ異常警報。
・盤内温度異常表示/霜付防止機能/過負荷保護装置/ ドレン排水機能。
【商品ラインナップ】
・TC-04E:側面取付けスペースのない小型自立盤などに適したコンパクトクーラーです。
・TC-10E:側面取付けスペースのない連結盤などに使用できるクーラーです。
・TC-20E:側面取付けスペースのない大型自立盤やインバータ盤に適したハイパワーなクーラーです。
【冷却能力】
・TC-04E:350/400 W。
・TC-10E:900/1000 W。
・TC-20E:1800/2000 W。

ご注意

  • 絞り込み条件の“商品No”は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
クーラー
冷却能力
350/400W
定格電圧
単相100V
取付方法
天井取付
商品No
1
消費電力(50Hz/60Hz)(W)
250/295
運転電流(50Hz/60Hz)(A)
3.0/3.0
始動電流(50Hz/60Hz)(A)
6.8/6.6
推奨漏電ブレーカ容量(A)
5
運転音(50Hz/60Hz)(dB(A))
54/55
冷媒
R-134a
冷媒封入量(g)
110

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト