エレクトロニクス部品技術窓口
結露を抑制しながらプロパー冷却(適正な冷却)を実現した盤用クーラー。【特長】・優れたクールダウン性能を...
詳細を確認| 項目 | 単位 | 仕様 |
|---|---|---|
| 取付方法 | - | 側面取付 |
| 盤内温度設定範囲 | ℃ | 25~50(KCL-08EB-2のみ 25~45℃) |
| 使用外気温度 | ℃ | 20~50(KCL-08EB-2のみ 20~45℃) |
| 使用湿度範囲 | % | 85以下 |
| 付属品 | - | 取付ボルト(M6×16L)×4本(KCL-08EB-2/KC-15E-2/KC-20EB-2は6本) ドレンホース(2m)、ホースクランプ |
| 商品 No | 商品 型番 | 冷却 能力 注1 | 電源 単相 | 消費 電力 注1 | 運転 電流 注1 | 始動 電流 注1 | 推奨漏電 ブレーカ容量 注2 | 運転音 | 冷媒 (封入量) | 外形寸法 (幅×高さ×奥行) | 質量 | 主要部 塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | V | W | A | A | A | dB(A) | g | mm | kg | |||
| 1 | KC-04EB-1 | 300/350 | 100 | 250/285 | 3.1/3.0 | 7.5/7.0 | 5 | 59/64 | R-134a (115) | 300×540×180 | 16 | 5Y7/1 |
| 2 | KC-04EB-2 | 300/350 | 200 | 250/240 | 1.7/1.3 | 4.5/4.1 | 5 | 59/64 | R-134a (115) | 300×540×180 | 16 | 5Y7/1 |
| 3 | KCL-08EB-2 | 720/760 | 200 | 460/480 | 2.7/2.4 | 9.0/9.0以下 | 5 | 63/67 | R-134a (200) | 430×450×220 | 20 | 5Y7/1 |
| 4 | KC-09E-1 | 750/900 | 100 | 400/445 | 4.8/4.5 | 25/23 | 10 | 64/65 | R-134a (300) | 430×560×240 | 25 | 5Y7/1 |
| 5 | KC-09E-2 | 750/900 | 200 | 400/445 | 2.4/2.3 | 13/12 | 5 | 64/65 | R-134a (300) | 430×560×240 | 25 | 5Y7/1 |
| 6 | KC-15E-2 | 1280/1450 | 200 | 640/720 | 3.8/3.6 | 22/20 | 10 | 64/69 | R-134a (340) | 400×1200×250 | 42 | 5Y7/1 |
| 7 | KC-20EB-2 | 1800/2000 | 200 | 760/910 | 4.2/4.6 | 30/27 | 10 | 60/64 | R-134a (450) | 450×1200×250 | 45 | 5Y7/1 |
注1:制御盤内乾球35℃、湿球24℃、制御盤外乾球35℃での定格値です。冷却能力は、盤用熱関連機器工業会技術資料第007号に基づきます。
注2:定格感度電流15mA。/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzとなります。

側面取付/型番:KC-04EBの外形寸法図

本機標準取付寸法図

外付ブラケット使用時取付寸法図

冷却性能特性グラフ

側面取付/型番:KC-09Eの外形寸法図

本機標準取付寸法図

外付ブラケット使用時取付寸法図

冷却性能特性グラフ
メンテナンスお知らせ機能
0~500時間の100時間間隔でフィルタ点検出力表示の設定ができる。
冷媒圧力異常警報
フィルタの目詰まりなどにより冷媒圧力が上昇した場合に異常停止して警報接点が作動。
温度センサ異常警報
盤内温度のセンサ、蒸発器温度センサの異常時に異常停止して警報接点が作動。
盤内温度異常表示
盤内温度が設定温度+10℃以上に達すると、異常表示。
霜付防止機能
蒸発器の霜を防止するために自動停止。
過負荷保護装置
圧縮機の過負荷運転が続くと保護装置により圧縮機を自動停止。
結露を抑制しながらプロパー冷却(適正な冷却)を実現した盤用クーラー。
【特長】
・優れたクールダウン性能を持ち、最適風量設計により制御盤内の結露を抑制する除湿性能もある。
・盤内温度をデジタル表示すると共に、異常状況などをコード表示する。
・フィルタの目詰まりなどにより冷媒圧力が上昇した場合に異常停止して警報接点が作動する。
・圧縮機の過負荷運転が続くと保護装置により圧縮機を自動停止。
【用途】
・NC工作機械制御盤、ロボット制御盤、PCサーバ、計測装置制御盤などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~

タカチ電機工業
フィンガーガード HF-Gシリーズ
4.3通常価格(税別):234円~