17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

通常単価(税別)
132,571197,143
税込単価
145,828216,857
通常出荷日:7日目

【特長】・コンパクトで、大きな発熱量に対応できる冷却能力があります。・ヒートパイプの作動液に純水を使用...

詳細を確認
  • 絞り込み条件の“商品No”は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

■共通仕様

項目単位仕様
使用外気温度0~40(盤内最高温度 60℃)
使用湿度範囲20~85
ケース材質・色-耐食性亜鉛めっき鋼板・塗装なし

 

■個別仕様

商品No商品型番取付方法

定格

能力

注1

定格

電圧

定格

電流

注2

ファン容量

x個数

外形寸法

(幅x高さx奥行)

質量
W/KVAWmmkg
1FPX-10ER-1F側面取付(盤内)50/551002.28/2.0437/34x4340x1000x10015
2FPX-10ER-2F側面取付(盤内)50/552001.16/1.0437/34x4340x1000x10015
3FPX-10EF-1F側面取付(盤外)50/551002.28/2.0437/34x4340x1000x10015
4FPX-10EF-2F側面取付(盤外)50/552001.16/1.0437/34x4340x1000x10015
5FPX-14ER-1F側面取付(盤内)70/751002.28/2.0437/34x4415x1000x12018
6FPX-14ER-2F側面取付(盤内)70/752001.16/1.0437/34x4415x1000x12018
7FPX-14EF-1F側面取付(盤外)70/751002.28/2.0437/34x4415x1000x12018
8FPX-14EF-2F側面取付(盤外)70/752001.16/1.0437/34x4415x1000x12018
9FPX-20ER-1F側面取付(盤内)100/1081002.28/2.0437/34x4545x1100x13026
10FPX-20ER-2F側面取付(盤内)100/1082001.16/1.0437/34x4545x1100x13026
11FPX-20EF-1F側面取付(盤外)100/1081002.28/2.0437/34x4545x1100x13026
12FPX-20EF-2F側面取付(盤外)100/1082001.16/1.0437/34x4545x1100x13026

注1:定格能力は盤用熱関連器工業会技術資料第004号に基づき測定し、JISB8616を準用し表示しています。

注2:定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。

/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※屋外で使用する場合は、日射より、雨水防水処理を行なってください。

 

型番リスト

表示件数

冷却能力

定格電圧

商品No

取付詳細

定格電流(50Hz/60Hz)

(A)

外形寸法(幅x高さx奥行)

(mm)

最小発注数量
50/55W/K
100V
3
側面取付(盤外)
2.28/2.04
340x1000x100
1個
50/55W/K
200V
4
側面取付(盤外)
1.16/1.04
340x1000x100
1個
50/55W/K
100V
1
側面取付(盤内)
2.28/2.04
340x1000x100
1個
50/55W/K
200V
2
側面取付(盤内)
1.16/1.04
340x1000x100
1個
70/75W/K
100V
7
側面取付(盤外)
2.28/2.04
415x1000x120
1個
70/75W/K
200V
8
側面取付(盤外)
1.16/1.04
415x1000x120
1個
70/75W/K
100V
5
側面取付(盤内)
2.28/2.04
415x1000x120
1個
70/75W/K
200V
6
側面取付(盤内)
1.16/1.04
415x1000x120
1個
100/108W/K
100V
11
側面取付(盤外)
2.28/2.04
545x1100x130
1個
100/108W/K
200V
12
側面取付(盤外)
1.16/1.04
545x1100x130
1個
100/108W/K
100V
9
側面取付(盤内)
2.28/2.04
545x1100x130
1個
100/108W/K
200V
10
側面取付(盤内)
1.16/1.04
545x1100x130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,571
( 145,828 )
7日目
132,571
( 145,828 )
7日目
132,571
( 145,828 )
7日目
132,571
( 145,828 )
7日目
160,000
( 176,000 )
7日目
160,000
( 176,000 )
7日目
160,000
( 176,000 )
7日目
160,000
( 176,000 )
7日目
197,143
( 216,857 )
7日目
197,143
( 216,857 )
7日目
197,143
( 216,857 )
7日目
197,143
( 216,857 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで、大きな発熱量に対応できる冷却能力があります。
・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。
・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。
【商品ラインナップ】
・FPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。
・FPX-14E 冷却能力:70/75 W/K。
・FPX-20E 冷却能力:100/108 W/K。

ご注意

  • 絞り込み条件の“商品No”は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)
ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)
ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)
密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)
密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ
空冷熱交換器 BOX FANシリーズ
メーカー大和電業大和電業大和電業大和電業大和電業オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格132,571-76,57162,714 -202,143 -232,714 -24,570 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目在庫品1日目〜
種類クーラークーラークーラークーラークーラー-
取付方法側面取付側面取付天井取付側面取付側面取付-
ファン容量(50Hz/60Hz)x個数(W)37/34x435/33x2----
使用外気温度(℃)0~40(盤内最高温度 60℃)0~40(盤内最高温度 60℃)0~40(盤内最高温度 60℃)---
使用湿度範囲(%)20~8520~8520~8585以下85以下-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング