ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

通常単価(税別)
44,71941,132
税込単価
49,19145,245
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。【特長】・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定・PV専...

詳細を確認

型番:

IR4053-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IR4053-10の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
5
定格測定電圧(V)
50 ~ 1000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
100~4000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
あり
コンパレータ機能
あり
通信機能
なし
電源
単3形乾電池×4
付属リークセンサ
4536036002641
トラスココード
758-6612
寸法(mm)
159×177×53
本体質量(g)
600
付属品
テストリード、首掛けストラップ、取扱説明書、テスト用電池
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IR4053-10
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,71941,132
( 45,245 )
6日目

詳細情報

基本情報

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
【特長】
・PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定
・PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒
・JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載
・1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載
・コンパレータ機能搭載
【用途】
・太陽光発電設備での絶縁抵抗測定
・太陽光発電システムの保守管理。太陽光発電システムの設置工事

商品情報

PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計(IR4053)の特長

太陽光パネルの絶縁抵抗測定用に設計されたIR4053は、発電中の影響を受けずに正確な絶縁抵抗値が測定できる。

太陽光パネルの絶縁抵抗測定用に設計されたIR4053は、発電中の影響を受けずに正確な絶縁抵抗値が測定できる。

短絡しない測定方法で、通常の絶縁抵抗測定を行った結果、絶縁抵抗値が不安定な場合は、PVΩレンジにして測定。太陽光パネルの影響を受けずに、正確な測定ができる。

短絡しない測定方法で、通常の絶縁抵抗測定を行った結果、絶縁抵抗値が不安定な場合は、PVΩレンジにして測定。太陽光パネルの影響を受けずに、正確な測定ができる。

測定開始から4秒で測定値を表示。1回目の表示後は1秒ごとに表示値を更新。素早い測定で快適な使い心地。

測定開始から4秒で測定値を表示。1回目の表示後は1秒ごとに表示値を更新。素早い測定で快適な使い心地。

基準値を設定すると基準値以上をPASS(良)、基準値未満をFAIL(否)と判定。FAIL(否)判定の場合、「ピー」という連続音と表示画面の赤色点灯でお知らせ。その為、良否の結果を一目で確認できる。

基準値を設定すると基準値以上をPASS(良)、基準値未満をFAIL(否)と判定。FAIL(否)判定の場合、「ピー」という連続音と表示画面の赤色点灯でお知らせ。その為、良否の結果を一目で確認できる。

押して測定

押して測定

起こして連続測定

起こして連続測定

リードで測定の開始と停止をリモート操作。

リードで測定の開始と停止をリモート操作。

スイッチ付きリードを使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能。手元を照らすライトも付いているため、暗所での作業に便利。

スイッチ付きリードを使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能。手元を照らすライトも付いているため、暗所での作業に便利。

製品仕様

定格測定電圧DC 50 VDC 125 VDC 250 VDC 500 VDC 1000 V
有効最大表示値100 MΩ250 MΩ500 MΩ2000 MΩ4000 MΩ
確度
第一有効測定範囲MΩ
±4% rdg.
0.200~10.00
±4% rdg.
0.200~25.0
±4% rdg.
0.200~50.0
±4% rdg.
0.200~500
±4% rdg.
0.200~1000
定格測定電圧を維持できる下限抵抗0.05 MΩ0.125 MΩ0.25 MΩ0.5 MΩ1 MΩ
過負荷保護AC 660 V (10 s), DC 1200 V (10 s)
直流電圧測定4.2 V (0.001 V分解能)~1000 V (1 V分解能), 4レンジ,
確度: ±1.3% rdg. ±4 dgt., (1000 V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定420 V (0.1 V分解能)/600 V (1 V分解能), 2レンジ, 50/60 Hz,
確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt., (600 V超の範囲は確度保証なし)
表示半透過型FSTN液晶, バックライト
応答時間絶縁抵抗レンジ1秒, PVΩファンクション4秒 ※メーカ規定の条件にて
機能活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4, 連続使用時間: 20 h (メーカ規定の条件にて)
寸法・質量159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g (電池含む, テストリード含まず)
付属品テストリードL9787 ×1 , 首掛けストラップ ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053の型番IR4053-10のページです。 型番IR4053-10に関する仕様情報を記載しております。
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
漏電検査現場で
5
満足度:5.0
漏電が発覚した現場で、特定箇所を調査するのに使用。 操作が簡単で、一人で作業を進めないといけない現場では威力は絶大です。...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q通常の絶縁抵抗測定も可能ですか?
A
はい。PVファンクションと通常の絶縁抵抗測定の両方を持っています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4041-11
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10
日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4014-10
太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格44,71941,22642,28639,23226,82949,937
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルアナログアナログアナログアナログデジタル
レンジ数534315
定格測定電圧(V)250 / 500 / 125 / 1000 / 50250 / 500 / 1000250 / 500 / 125 / 50250 / 125 / 50500250 / 500 / 125 / 1000 / 50
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)100~400010010010010001~4000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト