ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログ接地抵抗計

通常単価(税別)
33,091
税込単価
36,400
通常出荷日:1日目

【特長】・接地抵抗と接地電圧の測定に対応・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式...

詳細を確認

型番:

ET-01U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ET-01Uの仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
アナログ
商品区分
本体
測定項目
接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)
0~1200
最大測定範囲:交流電圧
0~30
測定方式
2電極法 / 3電極法
通信機能
なし
電源
単3乾電池×4
容器保護等級
IP4X
寸法(幅x奥行x高さ)(mm)
112×50×160
JANコード
4983621110067
トラスココード
494-9811
付属品
精密測定プローブセット、T型補助接地棒、簡易型接地プローブセット、テスト棒フラット、安全ワニグチ、取扱説明書
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ET-01U
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,091
( 36,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地抵抗と接地電圧の測定に対応
・接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応
・正しい接地状況を確認できるLED付き
・暗所でも測定ができるバックライト付き
・配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ接地抵抗計の型番ET-01Uのページです。 型番ET-01Uに関する仕様情報を記載しております。
アナログ接地抵抗計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ接地抵抗計
アナログ接地抵抗計 4102A
デジタル接地抵抗計
デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)
アナログ接地抵抗計 FT3151 書類3点付
接地抵抗計 FT6031-50
メーカーカスタム共立電気計器共立電気計器横河計測株式会社日置電機アズワン
通常価格33,09138,04342,793 -47,20151,00050,999
通常出荷日1日目1日目3日目9日目7日目15日目
アナログ/デジタルアナログアナログデジタルデジタルアナログデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗接地抵抗
最大測定範囲:接地抵抗(Ω)0~12000~12000~20000~199910/100/10000~20.00、0~200.0、0~2000
最大測定範囲:交流電圧0~300~300~300.00~199.9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アースメータ(接地抵抗計)カテゴリの売れ筋ランキング