17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配ボックス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配ボックス

販売終了

型番

SM36B

2021年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

コネクタ不要でCD管・PFS管・通信用フレキの直接配管ができ、簡単施工を実現。
【特長】
・サイズや種類の異なるCD管・PFS管を配管できる兼用ノックを採用。
・マグネッコを付ければマグネット探知によりボックスの位置が簡単に特定できます。
・金属探知用アルミ箔付きです。
【用途】
・ボックス内で電線の接続、分岐などに。

ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

指定中の仕様・寸法情報

端子台有無
端子台無し
材質
樹脂
サイズ
固定サイズ
外形寸法W 横(幅)
62.5
外形寸法H 縦(高さ)
101
外形寸法D 奥行(厚み)
36
穴加工対応
非対応
形状
指定なし
設置
屋内
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
指定なし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト