17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

呼線

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

線径

(mm)

線材破断荷重

(kN/kgf)

全材破断荷重

(kN/kgf)

全体破断荷重

(kN/kgf)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
-
30000
4
-
-
-
4937897000096
432-6989
740
ロッド:PET
1個
-
15000
5.2
2.4/250
0.9/100
0.9/100
4937897001864
250-8320
640.0
ロッド:ポリエチレンテレフタレート(PET)
1個
30000
5.2
2.4/250
0.9/100
0.9/100
4937897001703
250-8338
1140.0
ロッド:PET
1個
50000
5.2
2.4/250
0.9/100
0.9/100
4937897001710
250-8346
1600.0
ロッド:PET
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4017,475
( 8,223 )
1日目
6,7996,050
( 6,655 )
1日目
8,6187,996
( 8,796 )
1日目
11,319
( 12,451 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くるくるヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、けん引する電線に合わせて結線の選択が可能です。
・単線ツイストタイプで剛直性に優れています。押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少します。先端まで力が加わり、長尺曲がりもよく通ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

呼線のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
配線
4
満足度:4.0
今回の目的には合っており太さ強さ先端など使い易かったです。 ケースとリールが別でケースに入れるのが面倒でした。フレキタイ...もっと読む
0人が参考にしています。
各種配線の引き込みに
5
満足度:5.0
LANや5C線等の引き込みに使っています。 くるくるヘッドは便利ですし、引っ掛けやすいから施工は楽。 5.2mmのものを...もっと読む
0人が参考にしています。
通線
4
満足度:4.0
細いですがコシがあるので、通しやすいスチールです。 但し、先端も細いのでフックの穴が小さく、きつい所では 配線が抜けてし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呼線
通線ブッシング(軽天用)
通線ブッシング(ケーブル引き出し用)
ポイントアッター (ボックス発見用磁石)
GS2B/GS2BL用替刃キット
ホットメルト接着剤
メーカーDENSAN未来工業未来工業未来工業パンドウイット白光
通常価格6,799-26 -39853 -5,6465,570 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブル関連用品ケーブル関連用品ケーブル関連用品その他結束工具関連ヒートガン関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用工具(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング