エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

通常単価(税別)
575
税込単価
633
通常出荷日:1日目

【特長】・MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。・芯数も幅...

詳細を確認
  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番:

PS-40PE-D4LT1-SM1E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-40PE-D4LT1-SM1Eの仕様・寸法情報

許容電流(A)
1
ピン数
40
耐環境性
耐環境性なし
特記事項
2.54mmピッチ

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状芯数許容電流(A)特記事項トラスココード
PS-40PE-D4LT1-SM1E角型4012.54mmピッチ418-1492

型番リスト

表示件数
型番
PS-40PE-D4LT1-SM1E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
575
( 633 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MIL規格PSコネクタは、米軍規格のMIL-C-83503に適応したコネクタです。
・芯数も幅広く揃っており、2.54mmピッチと小型のため、コンピュータやFA機器など幅広く使用されております。
・結線は安易にできる圧接方式です。

ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプの型番PS-40PE-D4LT1-SM1Eのページです。 型番PS-40PE-D4LT1-SM1Eに関する仕様情報を記載しております。
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ
Han Hv Eシリーズ
QX シリーズ 角型コネクタ
025コンタクト・MX37 シリーズ
リボンケーブルコネクタ Micro-Matchシリーズ 12極 2列 オス
TE Connectivity 173977-2 CTシリーズ 照明用コネクタ
メーカー日本航空電子工業HARTING日本航空電子工業日本航空電子工業TE ConnectivityTE Connectivity
通常価格5754,698 -6,053 -286 -53164
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
許容電流(A)116531.52
ピン数4018524122
耐環境性耐環境性なし難燃性耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし耐環境性なし
特記事項2.54mmピッチ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト