【TT Electronics】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)

【TT Electronics】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
23円~
通常出荷日:
1日目~

パネルマウント実装形、スルーホール実装形、表面実装形等 各種取り付けタイプ。 サムロータリ、スライド、トリマ、ロータリおよびレオスタット等 各種可変抵抗器およびポテンショメータ。

型番

837 の型番候補があります候補を表示

型番
22AR1KLFTR
22AR2KLFTR
22AR5KLFTR
22AR5KLFTR LOT1000
22AR10KLFTR
22AR10KLFTR LOT1000
22AR20KLFTR
22AR50KLFTR
22AR50KLFTR LOT1000
22AR100KLFTR
22AR100KLFTR LOT1000
22AR100LFTR
22AR200KLFTR
22AR200LFTR
22AR200LFTR LOT1000
22AR500LFTR LOT1000
23AR1KLFTR
23AR1KLFTR LOT500
23AR2KLFTR
23AR2KLFTR LOT500
23AR2MLFTR
23AR5KLFTR
23AR5KLFTR LOT500
23AR10KLFTR
23AR20KLFTR
23AR20KLFTR LOT500
23AR50KLFTR
23AR50KLFTR LOT500
23AR100KLFTR
23AR100KLFTR LOT500
23AR100LFTR
23AR200LFTR
23AR500LFTR
23AR500LFTR LOT500
23BR1KLFTR
23BR1KLFTR LOT500
23BR2KLFTR
23BR2KLFTR LOT500
23BR5KLFTR
23BR5KLFTR LOT500
23BR10KLFTR
23BR10KLFTR LOT500
23BR20KLFTR
23BR20KLFTR LOT500
23BR50KLFTR
23BR50KLFTR LOT500
23BR100KLFTR
23BR100KLFTR LOT500
23BR100LFTR
23BR100LFTR LOT500
23BR200KLFTR
23BR500KLFTR
23BR500LFTR
23BR500LFTR LOT500
25PR1KLF
25PR2KLF
25PR5KLF
25PR10KLF
25PR20KLF
25PR20LF
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
実装タイプ 最大抵抗値(単位) 最大抵抗値(数値) 定格電力 許容誤差 温度係数 調整タイプ 回転数 アクチュエータ長 アクチュエータ径 アクチュエータタイプ サイズ - 本体 アクセサリタイプ シャフト長 シャフト径 シャフト タイプ シリーズ メーカー荷姿 販売荷姿 同時使用/関連製品 終端 回転角 抵抗体 テーパ 内蔵スイッチ

344円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22カットテープばら------
-

346円

1個あり

4日目

表面実装kΩ2125mW(1/8W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ5125mW(1/8W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ50.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.138インチx0.126インチ正面x0.087インチ高さ(3.51mmx3.20mmx2.21mm)----22リールリール-Jリード-サーメット--

344円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22カットテープばら------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ100.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22リールリール------
-

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ20125mW(1/8W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22カットテープばら------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ500.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22リールリール------

400円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22カットテープばら------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装kΩ1000.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22リールリール------
-

346円

1個あり

4日目

表面実装Ω100125mW(1/8W)±20%-下部 調整1---------リールばら------
-

447円

1個あり

4日目

表面実装kΩ200125mW(1/8W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

400円

1個あり

4日目

表面実装Ω2000.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22カットテープばら------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装Ω2000.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------22リールリール------

95円

1,000個あり

4日目

表面実装Ω5000.125W、1/8W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.138インチx0.126インチ正面x0.087インチ高さ(3.51mmx3.20mmx2.21mm)----22テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-Jリード-サーメット--

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

378円

1個あり

4日目

表面実装kΩ2250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

82円

500個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.197インチx0.177インチ正面x0.106インチ高さ(5.00mmx4.50mmx2.70mm)----23テープ&リール(TR)テープ&リール(TR)-Jリード-サーメット--
-

480円

1個あり

4日目

表面実装MΩ2250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

361円

1個あり

4日目

表面実装kΩ50.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ50.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

318円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

361円

1個あり

4日目

表面実装kΩ200.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ200.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

315円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ500.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

361円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------
-

368円

1個あり

4日目

表面実装Ω100250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

361円

1個あり

4日目

表面実装Ω200250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

290円

1個あり

4日目

表面実装Ω5000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装Ω5000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

315円

1個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ10.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ20.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

361円

1個あり

4日目

表面実装kΩ50.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ50.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ100.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ10250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ200.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ200.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ500.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ500.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装kΩ1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23リールリール------

368円

1個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整シングル--------23カットテープばら------

94円

500個あり

4日目

表面実装Ω1000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.197インチx0.177インチ正面x0.106インチ高さ(5.00mmx4.50mmx2.70mm)----23リールリール-ガルウィング-サーメット--
-

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ200250mW(1/4W)±20%-下部 調整1---------リールばら------

368円

1個あり

4日目

表面実装kΩ5000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.200インチx0.180インチ正面x0.110インチ高さ(5.08mmx4.57mmx2.79mm)----23カットテープ(CT)カットテープ(CT)-ガルウィング-サーメット--

318円

1個あり

4日目

表面実装Ω5000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.197インチx0.177インチ正面x0.106インチ高さ(5.00mmx4.50mmx2.70mm)----23カットテープばら-ガルウィング-サーメット--

94円

500個あり

4日目

表面実装Ω5000.25W、1/4W±20%±100ppm/°C上部調整1---長方形-0.197インチx0.177インチ正面x0.106インチ高さ(5.00mmx4.50mmx2.70mm)----23リールリール-ガルウィング-サーメット--

265円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ10.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整シングル--------25チューブばら------

244円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ20.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整シングル--------25チューブばら------

327円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ50.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整シングル--------25チューブばら------

255円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ100.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整シングル--------25チューブばら------

307円

1個あり

4日目

スルーホールkΩ200.5W、1/2W±10%±100ppm/°C上部調整シングル--------25チューブばら------
-

580円

1個あり

4日目

スルーホールΩ20500mW(1/2W)±10%-上部調整----------チューブばら------

Loading...

【TT Electronics】 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)