17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

液晶画面保護シート ぷよテクト PUYO-TECT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

液晶画面保護シート ぷよテクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PUYO-TECT

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐衝撃性が抜群なウレタンゲルを使用しているため、画面の受ける衝撃を和らげます
・工場設備の機械操作パネルなどの汚れや、衝撃などをよく受ける場面にも適しています
・衝撃吸収ゲルの上に滑性能防汚ウレタンフィルムを使用しています
・柔らかいのに指すべりが良く、汚れにくいシートを実現しました
・0.6mmと厚みのあるシートでも92.1%の高い透過率を誇ります
【用途】
・スマートフォンから機械の操作パネルまで液晶画面・タッチパネル画面の保護・割れ防止に

指定中の仕様・寸法情報

透明
厚み(mm)
0.6
幅(mm)
500
長さ(mm)
400
材質
ウレタンエラストマー/防汚・滑り性ウレタンフィルム/PETフィルム/特殊粘着材
表面
防汚・滑り性ウレタンフィルム
仕様
可視光透過率92.1%
数量
1
JANコード
4514851005504
トラスココード
433-6186

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト