17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

漏電遮断器 NV-Cシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

漏電遮断器 NV-Cシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NV30-CS 3P 20A 100-230V 30MA WW

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

漏電遮断器 NV-Cシリーズ。
【特長】
・アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性。
・小型、高性能、経済性を実現させた高調波・サージ対応型漏電ブレーカーのベーシックモデル。
・開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っている。
【用途】
・漏電遮断器。
・低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

アンペアフレーム AF
30AF以下
定格電流(A)
20
寸法 高さ(mm)
96
寸法 幅(mm)
67.5
寸法 奥行き(mm)
67
アンペアフレーム詳細 AF
30AF
仕様
電極:3P
トラスココード
438-5993

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト