17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配線カバー用両面テープ(強力タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配線カバー用両面テープ(強力タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RTK-1010

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・壁面への貼付けに最適な強粘両面テープです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
10
厚み(mm)
1
JANコード
4905009684939
トラスココード
417-1209
適用サイズ
幅12MM(0号)・17MM(1号)壁用モール幅60MM(2号)U型モール幅22MMコーナー用C型モール
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト