エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電線コネクタ(差込型) TQL6【6個入り】

電線コネクタ(差込型) TQL6 TQL6
通常単価(税別)
1,211
税込単価
1,332
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

独自の2点接触スプリング構造の電線コネクタ。【特長】・差し込み型。・透明カバーで結線が目視で確認できる...

詳細を確認

型番:

TQL6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TQL6の仕様・寸法情報

コネクタ形状
その他
許容電流(A)
20
許容電圧(V)
300
紫透明
適合電線(銅/単線)
φ1.6mm、φ2.0mm
最大使用温度(℃)
125
JANコード
4989999335583
トラスココード
489-4758

商品情報

電線コネクタ(差し込み型) TQL6の仕様

TQL6の外観

TQL6の外観

TQL6の仕様

  • 極数:6
  • 色:紫透明
  • 質量:40g/パック
  • 最大使用温度:125℃
  • 適合電線(銅/単線):φ1.6(直径1.6mm)、φ2(直径2mm)

TQL6の材質

  • スプリング:ステンレス(SUS301)
  • 導電板:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
  • ハウジング:ポリカーボネート(PC)
電線コネクタ(差込型) の構造図

電線コネクタ(差込型) の構造図

TQL6の寸法図

TQL6の寸法図

  • W:30mm
  • T:9.1mm
  • L:20.5mm

型番リスト

表示件数
型番
TQL6
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,211
( 1,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自の2点接触スプリング構造の電線コネクタ。
【特長】
・差し込み型。
・透明カバーで結線が目視で確認できる。
・JIS C 2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
・定格電圧:300V/定格電流:20A。
・製造国:日本。
【用途】
・むいた線同士の結線に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電線コネクタ(差込型) TQL6の型番TQL6のページです。 型番TQL6に関する仕様情報を記載しております。
電線コネクタ(差込型) TQL6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線コネクタ(差込型) TQL6
差込型電線コネクタ(クイックロック) QLXシリーズ
差込型電線コネクタ QLX SQシリーズ(防災用耐熱型)
薄型差込電線コネクター
差込型端子台 294シリーズ
屋内配線用差込形電線コネクタ OKコン
メーカートラスコ中山ニチフ端子工業ニチフ端子工業JAPPYワゴオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
通常価格1,211105 -2,280 -1,941 -148 -33 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状その他丸型角型角型角型丸型
許容電流(A)20205202420
許容電圧(V)300300100300500300
紫透明-----
適合電線(銅/単線)φ1.6mm、φ2.0mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト