エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

接地アダプター

通常単価(税別)
1,241
税込単価
1,365
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます(ME2985、ME2920)。・接...

詳細を確認

型番:

ME2985
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ME2985の仕様・寸法情報

定格
15A, 125V
端子(入力/出力)
2P/3P
JANコード
4990848298508
トラスココード
294-9580

型番リスト

表示件数
型番
ME2985
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2極コンセントに使いますと2極接地形プラグが使用できます(ME2985、ME2920)。
・接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます(ME2966)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地アダプターの型番ME2985のページです。 型番ME2985に関する仕様情報を記載しております。
接地アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地アダプター
変換アダプター
接地変換アダプター
引掛変換アダプター
L型抜止アダプター
2ピン変換アダプター HS-32
メーカー明工社明工社ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ホーザン
通常価格1,2411,047 -2,8172,5171,437680
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目3日目
定格15A, 125V15A, 125V----
端子(入力/出力)2P/3P-----
JANコード4990848298508-----
トラスココード294-9580-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト