17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 引張強度(N)

    ~mm
  • 最小結束径(mm)

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"【100個入り】

通常単価(税別)
8797,828
税込単価
9678,611
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。・青色で...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

引張強度

(N)

最小結束径

(mm)

使用温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
24
100
2.5
1.1
100
2
-40~85
8014748306463
766-8651
10
1パック

100個入り

36
140
3.5
1.16
190
3
-40~85
8014748305992
766-8660
10
1パック

100個入り

51
200
4.5
1.4
270
3
-40~85
8014748306005
766-8678
10
1パック

100個入り

68
250
4.5
1.4
270
5
-5~85
8014748306845
766-8686
10
1パック

100個入り

110
380
4.5
1.4
270
5
-25~65
8014748306029
766-8694
10
1パック

100個入り

76
280
4.5
1.4
270
5
-5~85
8014748306012
766-8716
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,241
( 2,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,598
( 3,958 )
1日目
5,220
( 5,742 )
1日目
7,828
( 8,611 )
4日目
5,307
( 5,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
・青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
【用途】
・食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
食品工場内の電気配線を束ねるのに使用
5
満足度:5.0
食品工場の電気配線を束ねるのに使用しました。食品工場に使用するには金属検知器に引っかかるものを使用しなければならず、どれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"
ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)
ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”
ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格879-201 -3604163,026214 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
-
仕様環境屋内用屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用
備考REACH対応REACH、EN62275対応。REACH対応REACH対応REACH対応REACH、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト