17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

型番

型番商品タイプ種類入力方式本体色
PWS-RT-W省エネ版受信機-オフホワイト
PWS-TTN-W送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)
PWS-TTP-W有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)
PWS-RH-W高速版受信機-
PWS-THN-W送信機無電圧接点(NPNトランジスタ対応)
PWS-THP-W有電圧接点(PNPトランジスタ/NPNトランジスタ対応)

省エネ版と高速版の違い

本商品では、「省エネ版」と「高速版」で異なる無線の送信方式を採用しています。(省エネ版:同報通信方式 高速版:経路指定方式)

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 省エネ版と高速版の違い

使用環境や用途に適した特長があります。

  • 省エネ版:電源が取りにくい、電波状況が変化する環境に
  • 高速版:入力の間隔が短い、即応性が求められる環境に

■省エネ版と高速版の機能比較

機能名省エネ版高速版
電池駆動ありなし
中継台数最大5台最大2台
接点入出力送信機:デジタル入力
受信機:デジタル出力
送信機:デジタル入力
受信機:デジタル出力
リレーAC/DC負荷制御可能DC負荷制御のみ可能
(AC負荷の接続は不可)
無線出力7mW10mW
変調方式FSKモードのみFSK/SSモード切替
通信距離FSKモード:屋外見通し 約350m
※設置環境により変動します。
FSKモード:屋外見通し 約350m
SSモード:屋外見通し 約600m
※設置環境により変動します。
通信速度FSKモード:4,800bpsFSKモード:4,800bps
SSモード:436bps
マルチホップ機能あり(専用中継器不要)なし(専用中継器が必要)
アンサーパック機能なしあり
使用周波数429.1750MHz~429.2375MHz
429.2500MHz~429.7375MHz
429.8125MHz~429.9125MHz
429.2500MHz~429.7250MHz
送信時間制限あり(2.5秒送信、2.5秒休止)なし
信号入力間隔7秒以上FSKモード:0.4秒以上
SSモード:1.3秒以上
周波数ホッピングなしあり(固定またはグループ可)
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 省エネ版の特長
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 高速版の特長

事例紹介

見えにくい設備異常の見える化

Before お客様の課題
ネットワークに繋がっていない屋外施設や、工場の目立たない場所に設置されたボイラーやコンプレッサーの異常は気づきにくく、
生産設備に影響がでて、はじめて気づくケースがある。

After ご提案内容
LANのない建屋から無線で異常信号を送信し、既存のLAN経由により事務書に報知できるため、導入コストを削減し、
機器異常を見える化できます。

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS システムイメージ

省エネ版の事例紹介

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 省エネ版の事例紹介

高速版の事例紹介

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 高速版の事例紹介

AI検温システム

COVID19対策_パトライト三田工場AI検温システム

製品仕様

一般仕様

項目省エネ版高速版
送信機 PWS-TT型受信機 PWS-RT型送信機 PWS-TH型受信機 PWS-RH型
定格電圧外部電源:DC12-24V
電池:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池×3本
外部電源:DC12-24V
電圧許容範囲外部電源:DC10.8~26.4V
定格消費電流最大50mA最大75mA
(外部接続機器への負荷電流を除く)
最大70mA (外部接続機器への負荷電流を除く)
電池寿命(目安) *1約5年(マルチホップOFF)
約3年(マルチホップON)
*2
約3年
*3
-
使用温度範囲-10 ~ 50 ℃ (電池含まず)-10 ~ 50 ℃
保存温度範囲-30 ~ 70 ℃ (電池含まず)-30 ~ 70 ℃ 
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)
耐振動加速度 19.6m/s2 (JIS C 60068-2-6:2010) *4
取付方向正方向
取付場所屋外/屋内
保護等級IP54
 条件直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZK-003W)使用時
外形寸法H267mm X W76mm X D85mm (取付足含まず)
質量(公差:±10%)220g (電池含まず)230g (電池含まず)230g
適合規格RoHS指令 (DIRECTIVE 2011/65/EU)
技術基準認証済無線装置内蔵
-電気用品安全法-

*1 電池寿命を保証するものではありません。使用条件、環境により電池寿命は大きく変動します。特に、妨害波がある環境では、電池寿命が短くなることがあります。
*2 ワンショットモード(パルス信号入力)、a接点、10回/日使用(常温)の場合。
*3 エコモード、ワンショット出力時間12秒、他局電池チェックなし、10回/日使用(常温)の場合。
*4 車載用ではありません。

無線仕様

項目省エネ版高速版
送信機 PWS-TT型受信機 PWS-RT型送信機 PWS-TH型受信機 PWS-RH型
無線種類429MHz帯 特定小電力無線
技術基準ARIB標準規格 STD-T67 無線設備適合
電気通信事業法端末設備等規則技術基準適合
送信出力7mW10mW
電波形式F1D
通信方式単信方式単身通信方式
無線周波数帯429.1750 ~ 429.9125 MHz429.2500 ~ 429.7250MHz
変調方式FSKモードのみFSKモード/SSモード切替
通信速度4800bpsFSKモード:4800bps SSモード:436bps
伝達距離*1屋外 約350m、屋内 約100m (地上高2m、見通し環境)FSKモード 屋外約350m、屋内約100m(地上高2m、見通し環境)
SSモード  屋外約600m、屋内約200m(地上高2m、見通し環境)
送信時間制限2.5秒送信後、3.5秒休止FSKモード:0.4秒以上
SSモード:1.3秒以上
※1:1通信、中継なし、無線障害が発生しない時の設計上の時間
グループID4
周波数チャンネル数16チャンネル(固定モード)8チャンネル
自局アドレス数-32
受信アドレス数-32(送信機のみ)-
グルーピング機能周波数チャンネルとグループIDの組み合わせで最大64通り周波数チャンネルとグループIDの組み合わせで最大32通り
受信モードノーマルモード(常時受信) / エコモード(間けつ受信)-
マルチホップ機能ON / OFF (ON設定は最大5台まで)なし(専用中継器が必要)
伝達時間*2*3約0.5秒 (ノーマルモード受信)、約0.5~2.5秒 (エコモード受信)
※1段ホッピングするごとに約3秒の遅延が発生します
FSKモード:0.3秒±10%
SSモード:0.9秒±10%
※1:1通信、中継なし、無線障害が発生しない時の設計上の時間
通信構成*41:1、1:N、N:1、N:N1:1、1:N、N:1(N最大29台)、N:N(N+N:最大数30台)
※N:1、N:N構成で使用する際は、FSKモードに設定してください。
構成台数送信機、受信機を合わせて30台 (1周波数チャンネルあたり)
同一エリア使用台数設置間隔等により異なります

*1 設置環境により変動します。
*2 1:1通信、エラーなしの場合。
*3 送信機へ設定入力を変化させてから、受信機の接点出力が変化するまでの設計上の時間。
*4 N:Nの場合、送信機と受信機は同数である必要はありません。

入出力仕様

項目省エネ版高速版
送信機 PWS-TT型受信機 PWS-RT型送信機 PWS-TH型受信機 PWS-RH型
入出力仕様無電圧接点入力 (型式:PWS-TTN)
・5入力 (コモン端子5点) *1
・出力ON電流  10mA以下/CH
・OFF時端子電圧  5V以下
・最小入力時間  10ms
無電圧接点出力(NPNオープンコレクタ)
・5出力 (コモン端子5点) *1
・最大負荷電圧  DC35V
・最大負荷電流  DC250mA *2
・突入電流  DC500mA
・サージキラー  ツェナーダイオード
無電圧接点入力 (型式:PWS-THN)
・5入力 (コモン端子5点) *1
・出力ON電流  10mA以下/CH
・OFF時端子電圧  5V以下
・最小入力時間  10ms
無電圧接点出力(NPNオープンコレクタ)
・5出力 (コモン端子5点) *1
・最大負荷電圧  DC35V
・最大負荷電流  DC250mA *2
・突入電流  DC500mA
・サージキラー  ツェナーダイオード
有電圧接点入力 (型式:PWS-TTP)
・5入力 (コモン端子5点) *1
・入力電圧  10.8V~26.4V
・入力電流  35mA (全CH合計)
・入力ON電流  25mA以下/CH
・最小入力時間  10ms
リレー接点出力 (1a接点) *3
・接点定格  
AC250V 0.8A
DC48V 3.0A  突入78A (TV-5規格)
・最小適用負荷  AC90V 10mA DC10.8V 10mA
・開閉寿命  10万回以上
有電圧接点入力 (型式:PWS-THP)
・5入力 (コモン端子5点) *1
・入力電圧  10.8V~26.4V
・入力電流  35mA (全CH合計)
・入力ON電流  25mA以下/CH
・最小入力時間  10ms
-
-リレー接点出力(1a接点)
・接点定格 DC48V 3.0A
   突入78A(TV-5規格)
・最小適用負荷 DC10.8V 10mA
・開閉寿命 10万回 (電気的寿命) 100万回 (機械的寿命)
接続方式スクリューレス端子台
推奨電線種類単線/より線 (UL電線)
適合電線サイズ入力端子、出力端子
・線径:φ0.41~0.81mm (AWG26~20) 被覆剥きしろ:8~9mm

外部電源端子、リレー接点端子
・線径:φ0.41~1.29mm (AWG26~18) 被覆剥きしろ:7~8mm

*1 5点のコモン端子(COM)は内部で接続されています。
*2 当社の積層信号灯(シグナル・タワー)ブザーで「Ic≧300mA」と表記されているものは、接続可能です。
*3 電池駆動では使用できません。

配線例

送信機の端子台構成

受信機の端子台構成

送信機は、無電圧接点入力タイプと有電圧接点入力タイプを揃えています。
入力装置に対応した型番を選択してください。
5点のコモン端子(COM)は、内部で接続されています。
外部電源端子の2点の+端子、-端子は、各々内部で接続されています。
出力端子は、NPNオープンコレクタ出力です。
接続する商品はNPNトランジスタで駆動できる仕様のものをお使いください。
【T:省エネ版】
【省エネ版・高速版共通】
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 省エネ版送信配線
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 省エネ版・高速版共通受信配線
【H:高速版】
 
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 高速版送信配線
 

注意・禁止事項

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID(R) PWS 注意事項

人命にかかわる設備や機器および、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込みや制御などの使用は意図されておりません。
これらの用途で本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、弊社はいかなる責任も負いかねます。
本製品を安全重視の保安目的で使用する場合には、必ず日常点検を実施し、万一の不具合・故障発生時に対応できるシステム設計をおこなってください。
取扱説明書に記載の注意事項を正しくご理解のうえ、ご使用ください。

型番リスト

表示件数

種類

商品タイプ

種類

入力方式

定格電圧

本体色

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

寸法 高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ワイヤレス機器
高速版
受信機
-
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
4938766009646
751-4808
10
1個
ワイヤレス機器
省エネ版
受信機
-
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
-
751-4824
-
1個
ワイヤレス機器
高速版
送信機
無電圧接点
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
4938766009660
751-4841
10
1個
ワイヤレス機器
高速版
送信機
有電圧接点
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
-
-
10
1個
ワイヤレス機器
省エネ版
送信機
無電圧接点
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
-
751-4867
10
1個
ワイヤレス機器
省エネ版
送信機
有電圧接点
DC12~24V
オフホワイト
76
85
280.2
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,000
( 55,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,000
( 55,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,000
( 55,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,000
( 55,000 )
19日目
50,000
( 55,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,000
( 55,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器やセンサなどからの出力信号を、無線で飛ばし、受信側で出力、遠隔報知します。
・特定小電力無線を使ったワイヤレス通信。
・屋外350m屋内100mの長距離通信が可能(地上高2m、見通しの数値)
・入力5点(送信機),出力5点(受信機)を搭載。
・屋外設置可能(防まつ構造IP54 ※直取付時、または壁面取付ブラケット使用時)
・スクリューレス端子台を採用し、配線時に特別な工具は必要ありません。
・省エネ版では、単3形アルカリ乾電池での動作が可能(電池は付属しておりません)
・高速版では、無線の到達を確認できるアンサーバック機能を搭載(受信機が1台の場合のみ使用できます)
※AirGRID(R)はパトライト社の登録商標です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWSのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q受信機から正しく出力しません。
A
・端子台に信号線が正しく接続されているか確認してください。
・動作モードが意図した内容になっているか確認してください。
・無線機同士の基本設定スイッチが同じであることを確認してください。
・サブ設定が間違っている場合は、再度登録しなおすことで改善する場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスコントロールユニット 送信機/受信機 AirGRID PWS
ワイヤレス コントロール ユニット 送信機・受信機 WIO
AirGRID(R) ワイヤレス・データ通信システム 送信機
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-5E-Z2
ネットワーク ワイヤレス・データ通信システム用 送信機 WDT-6M-Z2
ワイヤレス・データ通信システム AirGrid WD-Z2・WDR-Z2-PRO
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトパトライトパトライト
通常価格50,0005,100 -26,706 -60,90578,943298,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目19日目
よく一緒に購入される商品

積層信号灯(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング