17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(L)(mm)

    ~mm
  • 最大開口寸法(mm)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒッポークリップ Cシリーズ【2個入り】

ヒッポークリップ Cシリーズ
通常単価(税別)
1,4153,081特別価格
税込単価
1,5573,389特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

軽電機用のバッテリー充電等に使用するクリップ。【特長】・開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ(L)

(mm)

最大開口寸法

(mm)

定格電流

(A)

トラスココード

JANコード

袋内容・セット内容

RoHS?最小発注数量
84
22
30
324-8151
4523956263191
赤、黒各1
10
1パック

2個入り

115
25
50
324-8178
4523956268196
赤、黒各1
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0811,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽電機用のバッテリー充電等に使用するクリップ。
【特長】
・開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすい。
【用途】
・簡単なはんだ付けに最適。
・小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

C-631R/B

バッテリークリップ“ヒッポークリップ”:関連画像

C-631R/Bの外観

バッテリークリップ“ヒッポークリップ”:関連画像

C-631R/Bの外形図

  • 材質:鉄
  • メッキ:ニッケル
  • カバー:PVC
  • 最大開口:22mm
  • 定格:30A
  • 加工方法:芯線部をブリッジ部で半田

C-681R/B

バッテリークリップ“ヒッポークリップ”:関連画像

C-681R/Bの外観

バッテリークリップ“ヒッポークリップ”:関連画像

C-681R/Bの外形図

  • 材質:鉄
  • メッキ:ニッケル
  • カバー:PVC
  • 最大開口:25mm
  • 定格:50A
  • 加工方法:芯線部をブリッジ部で半田

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒッポークリップ Cシリーズのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
バッテリ充電ケーブルに
3
満足度:3.0
バッテリ充電ケーブルを自作するために使用しました。 可もなく不可もなくといったところです。 あえてマイナスポイントを挙げ...もっと読む
1人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
使いやすいのと、施工が簡単です。 適度な締め付け状態も使い勝手がいいと思います
1人が参考にしています。
バッテリー接続
5
満足度:5.0
バッテリーから電源を取り出す用のケーブルを作るのに使用しました。十分な電流が流せています。
0人が参考にしています。
アース導通クリップ
5
満足度:5.0
現在までに使用していたものが劣化してしまったため、同等品にて購入をしました。 大きさがちょうどよく使用には困っておりませ...もっと読む
0人が参考にしています。
充電ケーブル用に
4
満足度:4.0
充電ケーブルのクリップが壊れてしまい 代わりになるものを探していました。サイズもちょうどいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒッポークリップ Cシリーズ
テストリードセット
バナナプラグ(圧着式)
バナナプラグ(金メッキ)両端
モールドクリップテストリード TLA-20
ジャンパーテストリード
メーカーテイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機
通常価格1,415-5,2778322,0292,3671,826 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テスト端子テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト