17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コネクタ “ジョーコネクタ”【10個入り】

通常単価(税別)
775896
税込単価
853986
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。・電線の皮ムキが不要です。・接...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電流

(A)

適用電線(AWG)

適用電線断面積

(㎟)

接続タイプ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
10
19~17
0.75
T型分岐
4931442663057
479-7540
1パック

10個入り

3
19~17、27~20
0.75、0.2~0.5
T型分岐+径変更
4931442663071
479-7558
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プライヤーでパチンと閉じるだけの簡単作業で確実に結線できます。
・電線の皮ムキが不要です。
・接点が2点以上あるので接触不良を起こしません。
・防じん、防雨性能があります。(IP33相当)
【用途】
・電源・通信・信号用電線の接続や分岐。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクタ “ジョーコネクタ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ “ジョーコネクタ”
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
YLコネクタ(中継接続用コネクタ)
メーカーサンハヤト日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格775-480 -11 -6 -735 -20 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状その他角型丸型角型角型角型
許容電圧(V)600AC/DC300AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC300
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング