17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)【50~100個入り】

通常単価(税別)
19110,812特別価格
税込単価
21011,893特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。【用途】・電線ケーブルの固定や結束に。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

引張強度

(N)

最小結束径

(mm)

使用温度範囲

(℃)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
160
550
9
1.93
800
20
-15~100
8014748307606
767-1636
1パック

100個入り

235
780
9
2.04
800
20
-15~100
8014748306272
767-1644
1パック

100個入り

118
430
9
1.92
800
20
-15~100
8014748307590
767-1652
1パック

100個入り

280
920
9
2.05
800
40
-15~100
8014748307613
767-1661
1パック

100個入り

375
1220
9
2.19
800
40
-15~100
8014748307620
767-1679
1パック

100個入り

24
100
2.5
1.08
110
2
-25~100
8014748306371
767-1709
1パック

100個入り

40
160
2.5
1.11
110
2
-25~100
8014748307491
767-1725
1パック

100個入り

55
200
2.5
1.18
110
2
-25~100
8014748306289
767-1733
1パック

100個入り

55
200
3.5
1.14
200
3
-25~100
8014748306302
767-1750
1パック

100個入り

80
280
3.5
1.26
200
3
-25~100
8014748306319
767-1768
1パック

100個入り

103
360
3.5
1.21
200
5
-25~100
8014748307514
767-1776
1パック

100個入り

65
225
3.5
1.08
200
3
-25~100
8014748307507
767-1784
1パック

100個入り

68
250
3.5
1.15
200
3
-25~100
8014748306401
767-1792
1パック

100個入り

33
140
4.5
1.35
280
3
-15~100
8014748307521
767-1806
1パック

100個入り

38
160
4.5
1.36
280
3
-15~100
8014748307538
767-1814
1パック

100個入り

45
180
4.5
1.33
280
3
-15~100
8014748307545
767-1822
1パック

100個入り

51
200
4.5
1.37
280
3
-15~100
8014748306395
767-1831
1パック

100個入り

68
250
4.5
1.46
280
5
-15~100
8014748307552
767-1849
1パック

100個入り

76
280
4.5
1.45
280
5
-15~100
8014748306517
767-1857
1パック

100個入り

101
360
4.5
1.46
280
5
-15~100
8014748306524
767-1865
1パック

100個入り

110
380
4.5
1.52
280
5
-15~100
8014748306326
767-1873
1パック

100個入り

123
430
4.5
1.49
280
5
-15~100
8014748306562
767-1881
1パック

100個入り

82
300
4.5
1.5
280
5
-15~100
8014748306333
767-1890
1パック

100個入り

44
180
7.5
1.7
650
5
-15~100
8014748307576
767-1903
1パック

100個入り

48
200
7.5
1.82
650
5
-15~100
8014748307583
767-1920
1パック

100個入り

101
360
7.5
1.83
650
5
-15~100
8014748306340
767-1946
1パック

100個入り

130
450
7.5
1.88
650
20
-15~100
8014748306357
767-1954
1パック

100個入り

145
500
7.5
1.87
650
20
-15~100
8014748306555
767-1962
1パック

100個入り

160
540
7.5
1.95
650
20
-15~100
8014748306456
767-1971
1パック

100個入り

88
320
7.5
1.81
650
5
-15~100
8014748306364
767-1989
1パック

100個入り

220
750
7.5
1.96
650
32
-15~100
8014748306999
767-1997
1パック

100個入り

101
360
6
1.63
450
5
-15~100
8014748307569
767-2004
1パック

100個入り

62
250
12.5
1.98
1200
10
-15~100
8014748307644
767-2012
1パック

50個入り

140
500
12.5
1.98
1200
10
-15~100
8014748306821
767-2021
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,319
( 6,951 )
1日目
7,505
( 8,256 )
4日目
5,307
( 5,838 )
1日目
9,028
( 9,931 )
1日目
10,812
( 11,893 )
1日目
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
2日目
561
( 617 )
4日目
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,425
( 1,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
806
( 887 )
在庫品1日目当日出荷可能
616
( 678 )
在庫品1日目当日出荷可能
641
( 705 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
2日目
942
( 1,036 )
1日目
948
( 1,043 )
1日目
1,398
( 1,538 )
1日目
1,929
( 2,122 )
1日目
1,633
( 1,796 )
2日目
2,3081,269
( 1,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,861
( 2,047 )
1日目
1,954
( 2,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,312
( 3,643 )
1日目
3,723
( 4,095 )
1日目
4,518
( 4,970 )
1日目
4,666
( 5,133 )
1日目
2,501
( 2,751 )
1日目
6,191
( 6,810 )
1日目
2,419
( 2,661 )
1日目
3,089
( 3,398 )
1日目
4,557
( 5,013 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
屋内配線工事のケーブル束ねに
5
満足度:5.0
一番使うサイズなので、この値段で購入できるのはありがたいの一言です。対候性もあるとのことなので、なおさら助かります。今後...もっと読む
0人が参考にしています。
設備組み込み用
1
満足度:1.0
屋内環境での結束バンドとして購入しました。 私の結果としては満足度低いです。 結束バンドの爪が欠損しやすく、何回か結束し...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。 頂戴しました内容は、メーカーに共有し、今後の商品開発に役立ててまいります。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
屋外ゴミ置き場の修理
5
満足度:5.0
ゴミ置き場が設置から時間がたち、何か所か外れてきたところがあったので試験がてら修理に使いました。 外れたところを留めるよ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線結束用
5
満足度:5.0
治具内配線の結束に使用しました。 サイズ豊富で安価、品質も問題なしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)
金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"
ケーブルタイ“CLICK TIE(クリックタイ)”
ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格191-3604161,144 -2,909202 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
-
仕様環境屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用
備考REACH、EN62275対応。REACH対応REACH対応REACH対応REACH対応REACH、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング