17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 引張強度(N)

    ~mm
  • 最小結束径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (難燃性タイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
7732,432
税込単価
8502,675
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。【用途】・電線ケーブルの固...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

引張強度

(N)

最小結束径

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
24
100
2.5
1.08
100
2
8014748306708
767-1512
1パック

100個入り

55
200
3.5
1.14
180
3
8014748306715
767-1521
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
2日目
2,432
( 2,675 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (難燃性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (難燃性タイプ)
ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐熱性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)
金属センサー感知可能ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"
メーカーSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelcoSapiSelco
通常価格773-191 -504 -3604161,144 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
仕様環境屋内用屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング