エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

型番:

WHA29162WKP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WHA29162WKPの仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
ケーブル長(m)
1
差込口個数/分割口
6
寸法(mm)
幅260x奥行90x高さ58
JANコード
4547441383010
トラスココード
762-2287
その他仕様
スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

OAタップ ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付):関連画像

WHA29162WKPの外観

コンセント差し込み口数 : 6コ口
プラグ形状 : スナップキャップ
一括スイッチ : 一括スイッチ付
個装寸法 : 縦260×横90×厚み58mm
定格 : 15A 125V

  • ACアダプターもスッキリ収まる。「一括スイッチ」「個別スイッチ」でこまめに電源ON・OFF。
  • 内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」。
  • 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
  • コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。
  • コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑える。

型番リスト

表示件数
型番
WHA29162WKP
関連

ケーブル長

(m)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
4547441383010
762-2287
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,857
( 3,143 )
1日目

詳細情報

基本情報

個別スイッチと一括スイッチが付いている標準的な延長コード。
【特長】
・本体の斜め形状部にはパソコンの周辺機器や携帯電話などのACアダプター取り付けに対応し、「一括スイッチ」でまとめて電源をON/OFF。
・内ボディにトラッキングに強いユリア樹脂。
・外ボディにも燃え広がりにくい樹脂を採用した熱に強い二重ボディ。
・ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくい。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)の型番WHA29162WKPのページです。 型番WHA29162WKPに関する仕様情報を記載しております。
ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QACアダプターがすべて取り付け出来ません。
A
ACアダプターのサイズによっては、すべての差し込み口が使えない場合があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)
ザ・タップマルチ(6コ口)
「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付
OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)
「ザ・タップX」
ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格2,8572,0514,686 -4,9224,040 -3,777 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
差込口個数/分割口666366
寸法(mm)幅260x奥行90x高さ58幅220x奥行90x高さ50幅300x奥行90x高さ52幅300x奥行90x高さ49幅270x奥行90x高さ46-
その他仕様スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなしスナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉スナップキャップ付スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト