エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

    型番:

    WHS26235WP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    WHS26235WPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    電源タップ
    ケーブル長(m)
    1.5
    差込口個数/分割口
    3
    寸法(mm)
    幅300x奥行90x高さ49
    JANコード
    4549077124401
    トラスココード
    762-2775
    その他仕様
    スナップキャップ付

    商品情報

    ザ・タップ スイッチシリーズeの仕様

    ザ・タップ スイッチシリーズeの外観

    ザ・タップ スイッチシリーズeの外観

    品番 : WHS26235WP
    コードの長さ : 1.5m
    コンセント差し込み口数 : 3コ口
    個装寸法 : 幅90 × 高さ300 × 奥行49mm
    質量 : 本体 : 252g / 個装 : 283g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WHS26235WP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,922
    ( 5,414 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    個別スイッチ付きの国内規格電源タップ。
    【特長】
    ・標準的な延長コード
    ・差込口の一つ一つに対応するスイッチを設け、こまめに電源のON/OFFができ、待機電力の無駄も解消
    ・トラッキング現象に強いユリア樹脂を採用(スナップキャップ)
    ・衝撃に強く難燃性の高い樹脂を採用(タップ本体)
    【用途】
    ・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)の型番WHS26235WPのページです。 型番WHS26235WPに関する仕様情報を記載しております。
    OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    QACアダプターがすべて取り付け出来ません。
    A
    ACアダプターのサイズによっては、すべての差し込み口が使えない場合があります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)
    充電用USBコンセント付OAタップ
    ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)
    ザ・タップマルチ(6コ口)
    「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付
    「ザ・タップX」
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
    通常価格4,92218,909 -2,8572,0514,686 -4,040 -
    通常出荷日在庫品1日目5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
    ケーブル長(m)1.53----
    差込口個数/分割口366666
    寸法(mm)幅300x奥行90x高さ4940(H)/346.2(W)/47.4(D)幅260x奥行90x高さ58幅220x奥行90x高さ50幅300x奥行90x高さ52幅270x奥行90x高さ46

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト