17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付

通常単価(税別)
4,6865,417
税込単価
5,1555,959
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的な延長コード、一括防水スイッチ付きのタップ。【特長】・一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードする...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ザ・タップX(防水扉・一括防水スイッチ付)の特長

製品仕様

OAタップ「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付:関連画像

WHA25162WP

コードの長さ 1m
コンセント差し込み口数 6コ口
プラグ形状 スナップキャップ
安全設計扉 安全設計扉・パッキン付コンセント
一括スイッチ 一括防水スイッチ付
個装寸法 幅90×高さ300×奥行52mm
質量 本体:242g
個装:281g

製品仕様

OAタップ「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付:関連画像

WHA25262WP

コードの長さ 2m
コンセント差し込み口数 6コ口
プラグ形状 スナップキャップ
安全設計扉 安全設計扉・パッキン付コンセント
一括スイッチ 一括防水スイッチ付
個装寸法 幅90×高さ300×奥行52mm
質量 本体:312g
個装:352g

製品仕様

OAタップ「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付:関連画像

WHA25362WP

コードの長さ 3m
コンセント差し込み口数 6コ口
プラグ形状 スナップキャップ
安全設計扉 安全設計扉・パッキン付コンセント
一括スイッチ 一括防水スイッチ付
個装寸法 幅90×高さ300×奥行52mm
質量 本体:378g
個装:417g

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1
4547441910377
762-1914
1個
2
4547441910322
762-2015
1個
3
4547441910339
762-2112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,686
( 5,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,977
( 5,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,417
( 5,959 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的な延長コード、一括防水スイッチ付きのタップ。
【特長】
・一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードする防水扉付き。
・プラグの刃を2本同時に差し込まないと扉が開かない安全設計。
・スイッチによってこまめな「入・切」の切替可能、無駄な待機電力のカットが可能。
【用途】
・キッチン、水回りでのコード延長に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
現場内PC作業台増設の電源延長
5
満足度:5.0
現場内へのPC作業台増設時の電源延長として購入しました。 選択した機能で即納で届きとても助かりました。 短納期で届くので...もっと読む
0人が参考にしています。
電気機器
4
満足度:4.0
一様防水機能があるので、水回り近辺に使用したので少し安心感があります。
0人が参考にしています。
1300Wの湯沸かしポット接続
5
満足度:5.0
 他の電気機器とセパレートして配線するのに使用。持った感じは、スリムで軽量な感じを受けます。ホコリも水もシャットするカバ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qお風呂場で使用できますか?
A
できません。屋外や風呂場などひんぱんに水がかかるところや多量に水がかかる所では使用しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付
「ザ・タップX」
ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)
OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)
ザ・タップマルチ(6コ口)
ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格4,686-4,040 -2,8574,9222,0513,777 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
差込口個数/分割口666366
寸法(mm)幅300x奥行90x高さ52幅270x奥行90x高さ46幅260x奥行90x高さ58幅300x奥行90x高さ49幅220x奥行90x高さ50-
その他仕様スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付スナップキャップ付スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなしスナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト