17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ノイズカット

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

OAアダプター

OAアダプター
  • T-H32
  • T-H32N
通常単価(税別)
6801,514
税込単価
7481,665
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換できます。・アース用コード150mm付です。

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 本シリーズはCADデータのご用意がございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類形状定格電圧定格電流代表規格ノイズカットJANコード
T-H32インレット/プラグIEC C13/IEC C14125V15APSE無し4953103035157
T-H32Nインレット/プラグIEC C13/IEC C14125V15APSE有り4953103035164

型番リスト

表示件数

ノイズカット

JANコード

最小発注数量
無し
4953103035157
1個
有り
4953103035164
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
680
( 748 )
7日目
1,514
( 1,665 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換できます。
・アース用コード150mm付です。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 本シリーズはCADデータのご用意がございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OAアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パソコン入れ替え時に使用
5
満足度:5.0
パソコンを入れ替えする際急に必要になり、ネット検索して発注をしたが 納期も早く性能も良いので満足しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OAアダプター
楽に抜けるアダプター RTP-303B
角型コンセント
ACアウトレット Gシリーズ
NEMA規格 インレット
ゴムボディ 2P 15A
メーカーエレコムELPA朝日電器ミスミエコー電子RONG KUANG(Olympia)ELPA朝日電器
通常価格680-2,7365151,560 -3,1431,140
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類インレット/プラグインレット/プラグアウトレット/ソケットアウトレット/ソケットインレット/プラグインレット/プラグ
形状IEC C13/IEC C14A-2A-2A-3その他A-2
定格電圧(V)125125125125250125
定格電流(A)151515152015
NEMA規格有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト