17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ

通常単価(税別)
4,89416,770
税込単価
5,38318,447
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・定電流制御タイプ(ELC)と定電圧制御タイプ(ELV)を同一パッケージでラインアップ。・看板...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(W)

入力電圧

出力電圧(シングルのみ)

定格出力電流(シングルのみ)

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

動作周囲温度

(℃)

トラスココード

備考

RoHS?最小発注数量
12
[AC専用] AC90~265V
DC12V
0.1~1.0
27.2
104
36.5
-10~+60
470-7109
ワイヤ長:150mm
10
1個
60
[AC専用] AC90~305V
DC12V
0.2~5.0
40.2
228
45.5
-25~+50
470-7125
ワイヤ長:300mm
10
1個
90
[AC専用] AC90~305V
DC12V
0.2~7.5
40.2
228
45.5
-25~+50
470-7141
ワイヤ長:300mm
10
1個
91.2
[AC専用] AC90~305V
DC24V
0.2~3.8
40.2
228
45.5
-25~+50
470-7150
ワイヤ長:300mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,894
( 5,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,902
( 14,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,770
( 18,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,770
( 18,447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・定電流制御タイプ(ELC)と定電圧制御タイプ(ELV)を同一パッケージでラインアップ。
・看板など狭い空間にも実装しやすい形状のワイヤー引き出しタイプ。
・IP66規格(防塵・防滴)対応。
・IEC61000-3-2 クラスC 準拠(照明機器用高調波規格)※ELC50, 90/ELV60, 90で対応。
・PSE(電気用品安全法別表第八・第十)規格対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
LED照明に使用
4
満足度:4.0
もともとTDKラムダは電源の重要部品の会社なので、TDKの方と打ち合わせをしてこちらの商品を選定しました。屋外で使用する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ
防塵防滴型LED機器用定電流電源 ELCシリーズ
LED電源 PCBタイプ
DC12V用スイッチング電源
ユニット型電源 JWTシリーズ
ユニット型電源 LWT-Hシリーズ
メーカーTDKラムダTDKラムダミンウェルトライトTDKラムダTDKラムダ
通常価格4,894-4,882 -4,06112,862 -16,580 -10,720
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング