17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 縦(mm)

    ~mm
  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 穴ピッチ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刻印用アルミプレート【10個入り】

通常単価(税別)
2,2553,562
税込単価
2,4813,918
通常出荷日:1日目

【特長】・アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。【用途】・少量の室内用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

穴ピッチ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
20
40
34
4560343371985
756-4058
1パック

10個入り

25
50
44
4560343371961
751-3810
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,562
( 3,918 )
1日目
2,255
( 2,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
【用途】
・少量の室内用銘板として。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刻印用アルミプレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
粗品の社名プレート
5
満足度:5.0
粗品の携帯ストラップの社名プレートに、 ちょうどいいサイズでした。
0人が参考にしています。
機械に取り付けて使用
4
満足度:4.0
いつも加工をお願いしている会社にお願いができなかったので、他の会社に頼んだところ、銘板は支給してほしいということでしたの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刻印用アルミプレート
COAシリーズ アルミ製クリップオンカバー
プールボックス用 化粧プレート
バックプレート (八角PCボックス用)
バックプレート (四角PCボックス用)
BP11-A アルミモールセット
メーカーアイマークタカチ電機工業未来工業未来工業未来工業日東工業
通常価格2,255-1,826 -650 -177 -291 -6,590 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目8日目〜
厚み(mm)0.8-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト